Smart Factory

Gestione dell'inventario basata su cloud per la massima flessibilità al punto d'utilizzo

Le sfide del layout di produzione sorgono con l'aumento dei volumi di produzione in spazi ristretti. Per soddisfare la domanda in modo flessibile, sono fondamentali soluzioni rapide per un layout di produzione efficiente.

Operatore di assemblaggio alla postazione di lavoro con contenitori SmartLabel Cloud e istruzioni di lavoro visualizzate sullo schermo.

Nel cuore di una azienda, nelle postazioni di assemblaggio o direttamente sulla linea di produzione, processi snelli e velocità sono aspetti critici. Dati gli stretti vincoli di spazio, l'utilizzo ottimale dello spazio è essenziale. Offriamo soluzioni che consentono di gestire in modo completamente automatico un gran numero di articoli in uno spazio minimo. La configurazione può essere adattata in modo flessibile alle mutevoli condizioni di produzione.

Una vista dettagliata della cella di lavoro dotata di SmartBin.

Portable SmartBin Cloud

La nostra soluzione SmartBin Cloud può essere posizionata ergonomicamente ovunque necessario, senza bisogno di una connessione elettrica per supportare la produzione snella. I segnali vengono trasmessi in modalità wireless. Gli SmartBin portatili possono essere installati su una cella di lavoro o direttamente sulla linea di assemblaggio. Questo elimina i tempi di attesa e il movimento delle merci poiché il materiale viene fornito direttamente al punto di utilizzo.

Overlay
Due persone camminano attraverso il reparto produttivo, la donna tiene un tablet in mano, l'uomo indica un carrello mobile dotato di contenitori SmartLabel Cloud.
Scarica la scheda
Nella sala di assemblaggio, un carrello ferroviario è circondato da attrezzature e un carrello mobile dotato di SmartBin per una gestione efficiente dei materiali.

Carrelli mobili

I carrelli mobili sono una soluzione ideale quando i processi di assemblaggio coinvolgono l'integrazione di oggetti di grandi dimensioni o ambienti di lavoro in evoluzione. Porta semplicemente i vostri C-parts nel vostro SmartBin Cloud al punto di utilizzo.

Overlay
Due persone camminano attraverso il reparto produttivo, la donna tiene un tablet in mano, l'uomo indica un carrello mobile dotato di contenitori SmartLabel Cloud.
Soluzione SmartLabel Cloud per Gravity Rack

Gravity- and Flow-Racks: migliora il flusso e la sicurezza con SmartLabel

Il nostro SmartLabel può essere utilizzato per gestire in modo efficiente i rack a gravità e a flusso. Sia gli operatori della logistica che quelli dell'assemblaggio hanno accesso alle informazioni corrette nei loro luoghi di lavoro inoltre, le aree di logistica e assemblaggio possono essere chiaramente separate, eliminando la necessità di entrare nelle aree di produzione riservate durante il processo di rifornimento.

Overlay
Due persone camminano attraverso il reparto produttivo, la donna tiene un tablet in mano, l'uomo indica un carrello mobile dotato di contenitori SmartLabel Cloud.
SmartBin Cloud

Varianti di prodotto disponibili

SmartBin Cloud, dotato del display elettronico SmartLabel Cloud, fornisce informazioni essenziali sullo stato degli ordini e sulle date di consegna, garantendo sicurezza e permettendo agli operatori dedicati all'assemblaggio di concentrarsi sui compiti principali. La versione slim XS è progettata per ambienti con spazio sugli scaffali molto limitato per ottimizzare ogni centimetro della vostra produzione.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Due persone camminano attraverso il reparto produttivo, la donna tiene un tablet in mano, l'uomo indica un carrello mobile dotato di contenitori SmartLabel Cloud.

Etichettato in modo intelligente e flessibile

SmartLabel Cloud fornisce informazioni sui prodotti in tempo reale e aggiornamenti sugli ordini accessibili in loco. Lo SmartLabel può essere combinato con i vostri contenitori esistenti o utilizzato come stand-alone. Rilascia gli ordini istantaneamente per ottimizzare i flussi di lavoro. La tecnologia E-paper garantisce visibilità in qualsiasi condizione di luce, il LED pick-to-light migliora la gestione dei materiali.

SmartLabel Cloud è utilizzato su uno scaffale nell'area di produzione
SmartLabel Cloud in azione su uno scaffale nell'area di produzione
Contenitore di plastica blu contenente viti, con un'etichetta SmartLabel Cloud applicata al contenitore.
SmartLabel Cloud installato su un contenitore
SmartLabel Cloud con display bianco
SmartLabel Cloud con display bianco
SmartLabel Cloud con display nero
SmartLabel Cloud con display nero
SmartLabel Cloud con display nero e luce lampeggiante
SmartLabel Cloud con display nero e luce lampeggiante
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud è utilizzato su uno scaffale nell'area di produzione
SmartLabel Cloud in azione su uno scaffale nell'area di produzione
  • SmartLabel Cloud è utilizzato su uno scaffale nell'area di produzione
  • Contenitore di plastica blu contenente viti, con un'etichetta SmartLabel Cloud applicata al contenitore.
  • SmartLabel Cloud con display bianco
  • SmartLabel Cloud con display nero
  • SmartLabel Cloud con display nero e luce lampeggiante
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Perché è importante la flessibilità nel layout di produzione?

I layout flessibili consentono un rapido adattamento alle condizioni mutevoli, garantendo processi snelli e una fornitura di materiale ininterrotta.

A cosa servono i carrelli mobili?

I carrelli mobili dotati di SmartLabel Cloud forniscono ai lavoratori i c-parts direttamente nel punto di utilizzo. Questo è ideale per assemblaggi di grandi dimensioni o ambienti di lavoro dinamici in cui la mobilità è essenziale.

Come migliora il flusso di lavoro SmartLabel Cloud?

SmartLabel Cloud fornisce informazioni sui prodotti in tempo reale e aggiornamenti sugli ordini tramite display e-paper, mantenendo gli operatori di assemblaggio sempre aggiornati. SmartLabel può essere combinato con i contenitori esistenti o utilizzato in modo autonomo, consentendo il rilascio istantaneo degli ordini e la gestione dei materiali guidata da LED.