Smart Factory Logistics

Panoramica dei dispositivi Smart Factory Logistics

I sistemi Smart Factory Logistics sono progettati per funzionare perfettamente insieme e sprigionare il loro potenziale in tutti i tipi di layout. La loro flessibilità e indipendenza dalla posizione consentono configurazioni personalizzate.

Due etichette Bossard SmartLabel Cloud in bianco e nero

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud è una soluzione di etichettatura modulare che visualizza informazioni cruciali sul prodotto, lo stato degli ordini in tempo reale e le date di consegna. Gli ordini possono essere autorizzati direttamente nel punto di utilizzo, eliminando ritardi non necessari. Il LED integrato abilita la funzionalità pick-to-light, per un rifornimento rapido e semplice.

La tecnologia del display e-paper garantisce un'ottima leggibilità e una durata della batteria estesa fino a 5 anni.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud combina il nostro sistema di pesatura digitale SmartBin con il nostro sistema di etichette digitali SmartLabel. Il sensore di peso attivato dal movimento garantisce che ogni prelievo o rifornimento aggiorni istantaneamente le informazioni sulle scorte e sugli ordini, offrendo una visione trasparente e in tempo reale dei livelli di stock.

Lo SmartLabel su ogni contenitore fornisce informazioni immediate sullo stato degli ordini e sulle informazioni di prodotto. Quando le scorte raggiungono un punto di riordino predeterminato, il sistema agisce in modo autonomo, avviando un nuovo ordine.

SmartBin Cloud sfrutta i più recenti protocolli di comunicazione IoT, integrandosi perfettamente con la vostra infrastruttura esistente.

Due contenitori di stoccaggio in plastica blu riempiti con viti, ciascuno con un'etichetta digitale che mostra numeri di inventario e quantità.
SmartBin Cloud e SmartLabel Cloud
Contenitore di stoccaggio in plastica blu con etichetta contenente viti a testa esagonale in ambiente di officina.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Contenitore di stoccaggio in plastica blu riempito con elementi di collegamento, su superficie di lavoro grigia.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: i dati di consumo attivano automaticamente gli ordini, eliminando le attività di ordinazione manuale.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Il rilevamento automatico del rifornimento garantisce un processo senza contatto e riduce al minimo il carico di lavoro operativo

Contenitore di stoccaggio in plastica blu riempito con viti a testa esagonale in metallo, con un'etichetta intelligente che mostra il numero di prodotto e la dimensione.
SmartLabel Cloud, Taglia M
Contenitore di stoccaggio in plastica blu con SmartLabel che visualizza le informazioni del prodotto.
SmartLabel Cloud, Taglia XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: rilascio istantaneo dell'ordine con un semplice tocco

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Conferma di rifornimento con la semplice pressione di un pulsante

Overlay

1

/9
Due contenitori di stoccaggio in plastica blu riempiti con viti, ciascuno con un'etichetta digitale che mostra numeri di inventario e quantità.
SmartBin Cloud e SmartLabel Cloud
  • Due contenitori di stoccaggio in plastica blu riempiti con viti, ciascuno con un'etichetta digitale che mostra numeri di inventario e quantità.
  • Contenitore di stoccaggio in plastica blu con etichetta contenente viti a testa esagonale in ambiente di officina.
  • Contenitore di stoccaggio in plastica blu riempito con elementi di collegamento, su superficie di lavoro grigia.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Contenitore di stoccaggio in plastica blu riempito con viti a testa esagonale in metallo, con un'etichetta intelligente che mostra il numero di prodotto e la dimensione.
  • Contenitore di stoccaggio in plastica blu con SmartLabel che visualizza le informazioni del prodotto.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Scaffali industriali di magazzino con grandi bobine di cavi, tubi e contenitori di stoccaggio blu organizzati su scaffalature metalliche.

SmartShelf

SmartShelf è la soluzione Kanban per merci ingombranti che possono ancora essere conservate su uno scaffale. È composta da diverse bilance intelligenti interconnesse che visualizzano in modo affidabile il peso totale posizionato su di esse. Tramite lo SmartLabel integrato, i riordini possono essere attivati manualmente o automaticamente quando il peso scende al di sotto del peso di notifica.

Scaffalatura industriale che contiene grandi bobine di cavi con rocchetti di filo bianco e nero organizzati su scaffali metallici con sezioni etichettate.

SmartPallet

Gli SmartPallet vengono utilizzati per pool Kanban centralizzati e decentralizzati nel punto d'uso.

Gli SmartPallet collegati in modalità wireless sono implementati per immagazzinare articoli pesanti e ingombranti ad alto volume. Questa soluzione può gestire materiali voluminosi fino a 1.000 kg.

Grandi SmartBin blu di dimensione XXL in un ambiente di magazzino.
SmartBin Cloud, Bilancia XXL, fino a 1.000 kg
Contenitori di stoccaggio in plastica blu impilati su un sistema di pallet intelligente in un magazzino con scaffalature e colonne di sicurezza gialle sul pavimento.
Piattaforma di pesatura industriale con display digitale sul pavimento del magazzino sotto un contenitore di stoccaggio blu.
SmartBin Cloud, Scale XL, fino a 500 kg
Overlay

1

/3
Grandi SmartBin blu di dimensione XXL in un ambiente di magazzino.
SmartBin Cloud, Bilancia XXL, fino a 1.000 kg
  • Grandi SmartBin blu di dimensione XXL in un ambiente di magazzino.
  • Contenitori di stoccaggio in plastica blu impilati su un sistema di pallet intelligente in un magazzino con scaffalature e colonne di sicurezza gialle sul pavimento.
  • Piattaforma di pesatura industriale con display digitale sul pavimento del magazzino sotto un contenitore di stoccaggio blu.
Due SmartLocker Bossard in un capannone industriale, che proteggono articoli sensibili da accessi non autorizzati.

SmartLocker

SmartLocker è un sistema di inventario completamente automatizzato, intelligente e ad accesso controllato. È ideale per conservare i vostri materiali di consumo e articoli di alto valore.

Gli articoli conservati sono accessibili solo tramite riconoscimento RFID, consentendo il pieno controllo degli accessi e dell'utilizzo. Inoltre, SmartLocker vi informa automaticamente sulle necessità di rifornimento e tutti i dati di inventario rilevanti vengono trasmessi alla dashboard operativa ARIMS.

Pannello dotato di SmartLabel per una gestione efficiente di grandi bobine di cavi.

Soluzioni personalizzate

Poiché tutti i componenti del nostro sistema – come le bilance, SmartLabel e il software ARIMS basato sull'intelligenza artificiale – interagiscono perfettamente, sono possibili soluzioni specifiche per il cliente.

Ad esempio, il nostro cliente ABB ha creato un hub centrale di riordino con SmartLabel per le bobine di cavi.

Consultiamoci e troveremo la soluzione ideale per la vostra sfida specifica!