Settori industriali

Soluzioni di fissaggio per il settore ferroviario

Il settore ferroviario richiede massima affidabilità, rapidità, puntualità e sicurezza. Per migliorare l'efficienza dei treni e ridurre i costi è in aumento l'uso di materiali leggeri.


Un uomo in una stazione ferroviaria che utilizza un dispositivo elettronico.

Per soddisfare la domanda di elementi di fissaggio, è essenziale garantire tempi di produzione rapidi e una manutenzione snella. Noi di Bossard comprendiamo queste esigenze e le sfide che ne derivano, ed è per questo che offriamo soluzioni di fissaggio specifiche per il settore ferroviario che rispettano i più elevati standard di sicurezza e qualità. Scopri i nostri elementi di fissaggio per applicazioni ferroviarie.

Icona di contatto

Contattate il nostro team

Volete contattare i nostri esperti? Lasciate un messaggio e ti risponderemo al più presto.

Overlay

Fissaggi per Industrie Diverse

Elementi di fissaggio specifici per applicazioni diverse

Unità di alimentazione nei veicoli ferroviari

Fornire unità nei veicoli ferroviari con sfondo bianco

Per questa applicazione sono fondamentali il benessere dei passeggeri ed una rapida accessibilità per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature. Gli elementi di fissaggio dovranno soprattutto essere: rapidamente sostituibili, imperdibili, riutilizzabili più volte e adatti ad essere assemblati in modo semplice e sicuro.

Overlay
Fornire unità nei veicoli ferroviari con sfondo bianco
Unità di fornitura
Due pressacavi per mobilità sicura su sfondo bianco.
Pressacavi garantiscono connessioni elettriche sicure

Una chiusura a compressione argentata su sfondo bianco.
Chiusura a compressione progettate per installazioni rapide e sicure
Primo piano di una fascetta metallica su sfondo bianco.
Elementi di serraggio e posizionamento – fascette pesanti per gli assemblaggi più esigenti
Un inserto filettato ad alta resistenza Keenserts su sfondo bianco.
Inserti filettati ad alta resistenza prevengono la rotazione dovuta a torsione o vibrazioni, anche ai massimi momenti di serraggio.
Rivetti tubolari filettati in primo piano
Rivetti tubolari filettati – Soluzioni sostenibili con varie forme di testa e gambo
Overlay

1

/5
Due pressacavi per mobilità sicura su sfondo bianco.
Pressacavi garantiscono connessioni elettriche sicure
  • Due pressacavi per mobilità sicura su sfondo bianco.
  • 
Una chiusura a compressione argentata su sfondo bianco.
  • Primo piano di una fascetta metallica su sfondo bianco.
  • Un inserto filettato ad alta resistenza Keenserts su sfondo bianco.
  • Rivetti tubolari filettati in primo piano

Carrozzeria ferroviaria

Panoramica esterna di una carrozza ferroviaria

In questa principale applicazione la stabilità strutturale e l’affidabilità sono essenziali per garantire la sicurezza dei passeggeri. Per tali motivi raccomandiamo l’impiego di elementi di fissaggio che rispettino le seguenti caratteristiche: facili da assemblare e sostituire, prodotti in materiali ad elevata resistenza alla corrosione e conformi ai più elevati standard di sicurezza.

Overlay
Panoramica esterna di una carrozza ferroviaria
Carrozzeria del vagone ferroviario
Primo piano di un dado autobloccante scanalato su sfondo bianco
Dadi autofrenanti con intaglio – Forniscono una funzione di bloccaggio per varie applicazioni nel treno
Primo piano di un lockbolt
Bulloni a strappo – Elementi di fissaggio permanenti e resistenti alle vibrazioni
Rivetti tubolari filettati in primo piano
Rivetti tubolari filettati – Soluzioni sostenibili con varie forme di testa e gambo
Primo piano di un perno di messa a terra su sfondo bianco
Perni di messa a terra – Bulloni per scaricare la corrente di dispersione
Primo piano di un dado tenditore su sfondo bianco
Dadi tensionatori – Serraggio preciso ed economico di viti e prigionieri di grandi dimensioni
Overlay

1

/5
Primo piano di un dado autobloccante scanalato su sfondo bianco
Dadi autofrenanti con intaglio – Forniscono una funzione di bloccaggio per varie applicazioni nel treno
  • Primo piano di un dado autobloccante scanalato su sfondo bianco
  • Primo piano di un lockbolt
  • Rivetti tubolari filettati in primo piano
  • Primo piano di un perno di messa a terra su sfondo bianco
  • Primo piano di un dado tenditore su sfondo bianco

Carrello veicoli ferroviari

Veicolo ferroviario bianco con sfondo bianco

Il carrello riveste un ruolo vitale. I principali requisiti di un carrello sono l’affidabilità operativa, la facilità di manutenzione ed il comfort di marcia attraverso sospensioni e ammortizzatori. Gli elementi di fissaggio devono, soprattutto essere resistenti alle vibrazioni, alla corrosionee alle escursioni termiche estreme e mantenere il precarico di serraggio.

Overlay
Veicolo ferroviario bianco con sfondo bianco
Bogie
Due rondelle di sicurezza metalliche zigrinate su sfondo bianco
Rondelle di sicurezza - sicurezza garantita grazie all'attrito ed al bloccaggio meccanico
Un dispositivo di fissaggio a cuneo su sfondo bianco.
Elementi di collegamento a cuneo - Auto-bloccanti tramite tensione
Viti a testa esagonale autobloccanti - Viti multifunzionali con flangia dentata
Viti di sicurezza a testa esagonale - viti multifunzionale con nervature sotto la flangia
Bulloni a serraggio controllato - Installazione a basso costo ad alta resistenza a serraggio controllato
Bulloni a serraggio controllato - Installazione a basso costo ad alta resistenza a serraggio controllato
Overlay

1

/4
Due rondelle di sicurezza metalliche zigrinate su sfondo bianco
Rondelle di sicurezza - sicurezza garantita grazie all'attrito ed al bloccaggio meccanico
  • Due rondelle di sicurezza metalliche zigrinate su sfondo bianco
  • Un dispositivo di fissaggio a cuneo su sfondo bianco.
  • Viti a testa esagonale autobloccanti - Viti multifunzionali con flangia dentata
  • Bulloni a serraggio controllato - Installazione a basso costo ad alta resistenza a serraggio controllato

Interni dei veicoli ferroviari

Layout interno dei veicoli ferroviari

All’interno del treno devono essere garantiti il comfort e la sicurezza dei passeggeri. Portabagagli, corrimano, sedili e tavolini ribaltabili devono resistere alle sollecitazioni quotidiane. Proponiamo elementi di fissaggio che: possono essere utilizzati con diversi materiali, rispondono ai più elevati requisiti in materia di design e funzionalità, sono disponibili in colorazioni diverse e soddisfano i requisiti richiesti per la riduzione dei pesi.

Overlay
Layout interno dei veicoli ferroviari
Interno
Cerniere robuste per un semplice posizionamento dei tavolini ribaltabili
Cerniere robuste per un semplice posizionamento dei tavolini ribaltabili
Elementi di fissaggio in acciaio per materiali compositi su sfondo bianco.
Elementi di fissaggio per materiali compositi garantiscono un montaggio affidabile su ,ateriali morbidi e compositi.
Primo piano di un inserto filettato per materiali in metallo leggero e plastica su sfondo bianco.
Inserti filettati per materiali in metallo leggero e plastica offrono un'elevata resistenza allo strappo
Tre fissaggi per profilati a C su sfondo bianco.
Elementi di fissaggio per profilati a C per un montaggio stabile e flessibile allo stesso tempo
Rivetti strutturali ad alta resistenza su sfondo bianco.
Rivetti strutturali - Soluzione robusta per montaggio strutturale
Piastrine di serraggio per fasci multipli di cavi bianche su sfondo bianco.
Piastrine di serraggio per fasci multipli di cavi - Organizzazione salvaspazio per fasci di cavi
Una vite a testa bombata con flange su sfondo bianco.
Vite a testa bombata con flange - Viti multifunzionali con rosetta conica integrata nella flangia
Una vite ad intaglio laterali su sfondo bianco.
Viti ad intaglio laterali - Viti speciali antimanomissione
Rivetti tubolari filettati in primo piano
Rivetti tubolari filettati – Soluzioni sostenibili con varie forme di testa e gambo
Overlay

1

/9
Cerniere robuste per un semplice posizionamento dei tavolini ribaltabili
Cerniere robuste per un semplice posizionamento dei tavolini ribaltabili
  • Cerniere robuste per un semplice posizionamento dei tavolini ribaltabili
  • Elementi di fissaggio in acciaio per materiali compositi su sfondo bianco.
  • Primo piano di un inserto filettato per materiali in metallo leggero e plastica su sfondo bianco.
  • Tre fissaggi per profilati a C su sfondo bianco.
  • Rivetti strutturali ad alta resistenza su sfondo bianco.
  • Piastrine di serraggio per fasci multipli di cavi bianche su sfondo bianco.
  • Una vite a testa bombata con flange su sfondo bianco.
  • Una vite ad intaglio laterali su sfondo bianco.
  • Rivetti tubolari filettati in primo piano

Alimentazione elettrica dei veicoli ferroviari

Fornitura di energia per veicoli ferroviari con sfondo bianco

In questa applicazione gli elementi di collegamento devono soddisfare i più elevati requisiti in materia di sicurezza. Oltre alla sicurezza del collegamento un requisito fondamentale è la protezione antincendio. Pertanto i principali requisiti per gli elementi di collegamento sono: Resistenza alla corrosione, resistenza alle vibrazioni e protezione antincendio.

Overlay
Fornitura di energia per veicoli ferroviari con sfondo bianco
Una fascetta nera con dente per applicazioni ferroviarie su sfondo bianco.
Fascette con dente per applicazioni nel settore ferroviario
Calze trecciate seperabili su sfondo bianco.
Calze trecciate separabili per semplicare il raggruppamento di cavi preassemblati
Rondella conica compatta su sfondo bianco.
Rondelle conica compatta - Serraggio ottimale nelle viti ed i collegamenti filettati
Due set di viti e rondelle, uno con rivestimento nero e uno con rivestimento grigio, su sfondo bianco.
Pretrattamenti - Lubrificazione per aumentare l'affidabilità e la sicurezza del processo
Rivetti tubolari filettati in primo piano
Rivetti tubolari filettati – Soluzioni sostenibili con varie forme di testa e gambo
Overlay

1

/5
Una fascetta nera con dente per applicazioni ferroviarie su sfondo bianco.
Fascette con dente per applicazioni nel settore ferroviario
  • Una fascetta nera con dente per applicazioni ferroviarie su sfondo bianco.
  • Calze trecciate seperabili su sfondo bianco.
  • Rondella conica compatta su sfondo bianco.
  • Due set di viti e rondelle, uno con rivestimento nero e uno con rivestimento grigio, su sfondo bianco.
  • Rivetti tubolari filettati in primo piano

Per la tecnologia ferroviaria, ti assistiamo nei seguenti ambiti

Una miriade di elementi di fissaggio

E-shop

Un ingegnere con un laptop che presenta i suoi risultati

Expert Design Service

Ispezione di una vite

Laboratori di collaudo

Un calibro di misurazione che misura un piccolo ingranaggio

Soluzioni su misura

Un camion in velocità

Consegna rapida globale

Un'immagine di scaffali di fabbrica con scatole su quattro livelli

Smart Factory Logistics

Scaricate maggiori informazioni sulle soluzioni di fissaggio per l'industria ferroviaria

Uomo che usa il telefono mentre aspetta l'arrivo del treno.

Brochure pe ril settore ferroviario

Una panoramica completa delle nostre soluzioni di fissaggio per il settore ferroviario.

2.6 MB | pdf
Mano che tiene viti

eShop

Acquistate elementi di fissaggio online

Sfogliate il nostro vasto assortimento di elementi di fissaggio, scoprite ulteriori informazioni sui prodotti e acquistate direttamente sul nostro eshop.

Acquista ora