Elementi di collegamento leggeri e resistenti alla corrosione per assemblaggio batterie EV
Elementi di collegamento da incasso e incollaggio

Montaggio affidabile in materiali morbidi e compositi
- Elementi di fissaggio intelligenti con alta coppia e resistenza allo strappo in materiali morbidi
- Possono essere montati in superficie con adesivo o completamente incassati
- Si integrano perfettamente nei materiali applicativi per una finitura invisibile
Inserti filettati per involucri termoplastici

Inserti leggeri con elevata resistenza all'estrazione
- Forniscono filettature forti e sicure in materiali sottili
- Adatti sia per materiali termoindurenti che termoplastici
- Offre varie opzioni di installazione per un'applicazione flessibile
Elementi di collegamento autoaggancianti

Installazione facile – prestazioni superiori
- Altamente resistente allo stress, anche in lamiere ultra-sottili
- Ideale per superfici rivestite senza causare danni
- Nessun rigonfiamento o deformazione sul retro del componente
- Nessuna necessità di ripassare il filetto
Viti multifunzionali

Affidabilità ed efficienza migliorate
- Meno componenti singoli per una lavorazione e un assemblaggio più rapidi
- Fissaggio durevole e sicuro per prestazioni a lungo termine
- Compatibile con sistemi di alimentazione automatizzati nelle linee di assemblaggio
Tenuta

Protezione avanzata dalla corrosione
- Previene la corrosione, l'umidità e i contaminanti dall'entrare nei componenti e negli assemblaggi delle batterie
- Applicato direttamente sull'elemento di fissaggio, riducendo la necessità di O-ring, guarnizioni e sigillanti aggiuntivi
- Le guarnizioni di tenuta fungono da bordi protettivi sulla lamiera, garantendo una chiusura sicura dell'involucro
Assemblaggi dado/rondella

Rondella preassemblata per risparmio di tempo e costi
- Mantiene la stabilità del carico di serraggio anche in presenza di variazioni estreme di temperatura
Viti SEM

Combinazioni di viti-bulloni/rondelle per assemblaggi di sbarre collettrici
- Le rosette coniche prevengono la perdita di carico di serraggio dovuta a fluttuazioni di temperatura nei giunti ad alta tensione
- Le rosette piane prevengono l'incasso in materiali morbidi come il rame, comunemente usato negli assemblaggi di sbarre collettrici