Fissaggio resistente per BiW: migliora sicurezza, automazione e integrità strutturale.
Perno di saldatura

La saldatura a perno consente di saldare elementi di fissaggio metallici come perni di saldatura, perni di saldatura e perni filettati su un altro oggetto metallico utilizzando un arco a velocità fulminea.
- Non sono necessari fori, quindi nessuna perdita o indebolimento del materiale di base tramite foratura, punzonatura, ecc.
- Ampia gamma di utilizzo da Ø 2 mm fino a Ø 25 mm
- Elevato livello di automazione possibile
- Accesso alle parti richiesto solo da un lato
Fissaggio di grande diametro

Elemento di fissaggio autoagganciante temprato per una maggiore resistenza del filetto
- Alta resistenza allo spingimento e alla torsione
- Nessuna introduzione di sollecitazioni termiche
- Ridotte preoccupazioni ambientali, ambiente di lavoro più pulito
- Assemblaggio pulito, senza schizzi di saldatura
Tecnologia di auto-punzonatura, viti a flusso

Combinazione di foratura e formatura del filetto
- Assemblaggio rapido su un solo lato
- Rivetti autoperforanti: nessuna zona di calore nel materiale durante l'installazione
- Tempo di assemblaggio ridotto a un minuto
- Viti a flusso: alta coppia di allentamento
Rivetti a strappo strutturali

Soluzione per l'assemblaggio strutturale
- Perfetto per applicazioni ad alta resistenza
- Un elemento di fissaggio per fino a quattro rivetti
- Accesso da un solo lato
- Rivetto di grande diametro
- Fissaggio durevole e affidabile