Soluzioni di fissaggio EV

Veicoli elettrici: telaio

Il design del telaio dei veicoli elettrici svolge un ruolo fondamentale negli EV, principalmente in termini di affidabilità operativa, manutenzione e comfort di guida grazie ai sistemi di sospensione e smorzamento.

Veicolo Elettrico Telaio Visivo

Gli elementi di fissaggio per i sistemi di telaio dei veicoli elettrici sono fondamentali per la sicurezza e devono essere a prova di vibrazione, resistenti alla corrosione e ai cambiamenti di temperatura estremi, e in grado di mantenere le forze di serraggio dell'assemblaggio.

Gli elementi di fissaggio resistenti alle vibrazioni per le applicazioni del telaio dei veicoli elettrici includono elementi strutturali, elementi di fissaggio a cuneo e dadi per ruote, che contribuiscono a garantire la resistenza strutturale e il funzionamento sicuro e affidabile del telaio e dei componenti associati.

La nostra gamma di elementi di fissaggio leggeri per batterie di veicoli elettrici è completata da viti multifunzionali, guarnizioni e assemblaggi di dadi/rondelle, che offrono ai clienti una serie di vantaggi adatti ai pacchi batteria, come la protezione dalla corrosione e il carico di serraggio degli assemblaggi di sbarre collettrici.

Overlay

Fissaggi per Industrie Diverse

Telaio con elementi resistenti a vibrazioni e corrosione per sicurezza e durata.

Elementi di fissaggio strutturali

Un set di elementi di collegamento con elevata resistenza al taglio e alla trazione

Soluzione robusta per l'assemblaggio strutturale

  • Elevata resistenza al taglio e alla trazione per una maggiore durata del collegamento
  • Fissaggio sicuro anche sotto vibrazioni estreme
  • Mantiene l'integrità della superficie—nessun danno o deformazione
  • Riduzione dell'inventario di elementi di fissaggio per una gestione semplificata delle scorte

Vai all'eShop

Overlay
Un set di elementi di collegamento con elevata resistenza al taglio e alla trazione

Elementi di fissaggio con bloccaggio a cuneo

Una rondella di sicurezza a cuneo Nord-Lock su sfondo bianco

Auto-bloccante tramite tensione

  • Installazione e rimozione rapide e senza sforzo
  • Superiore ritenzione del carico di serraggio per affidabilità a lungo termine
  • Alta resistenza alle vibrazioni e alla corrosione
  • Massima sicurezza contro l'allentamento

Vai all'eShop

Overlay
Una rondella di sicurezza a cuneo Nord-Lock su sfondo bianco

Dadi e bulloni per ruote

Un dado esagonale argentato su sfondo bianco

Rischio ridotto di incidenti per distacco delle ruote

  • Facile montaggio e smontaggio
  • Sicurezza migliorata con dadi conici
  • Rivestimenti protettivi per prevenire la corrosione

Overlay
Un dado esagonale argentato su sfondo bianco

Bulloni, dadi, rondelle

Un cambolt argentato su sfondo bianco
  • Elementi di fissaggio per allineamento di precisione per una resistenza all'usura ottimale
  • Rondella con offset progettata per prestazioni massime
  • Rivestimento esterno per una protezione superiore contro la corrosione

Overlay
Un cambolt argentato su sfondo bianco

Maggiori informazioni sugli elementi di fissaggio per i veicoli elettrici

Miniatura Brochure Bossard Electric Vehicles

Brochure veicoli elettrici

Scaricate la brochure dettagliata con soluzioni di fissaggio per il settore dei veicoli elettrici.

4.1 MB | pdf