Soluzioni accesso e controllo

Posizionatori a molla Halder®, perni a sfera di bloccaggio e perni di sollevamento filettati

Halder® offre elementi per macchine di alta qualità: posizionatori a molla, viti di spinta con estremità sferica e perni di bloccaggio a sfera. Prodotti che garantiscono collegamenti rapidi e facili in diverse applicazioni.

Diverse soluzioni per accesso e chiusura di Halder, tra cui pistoncini a molla, perni a sfera di bloccaggio, viti di spinta con estremità sferica e un perno di sollevamento filettato su sfondo grigio chiaro con il logo Halder nell'angolo in alto a destra.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Panoramica prodotti Halder®

Posizionatori a molla

Primo piano di un pistone a molla Halder di colore scuro con sfera argentata su sfondo bianco

I posizionatori a molla sono costituiti da un perno, una sfera e una molla. Questi elementi sono disponibili in una varietà di materiali e dimensioni e possono sopportare carichi leggeri, standard o pesanti. I perni sono disponibili con filettatura esterna (montaggio tramite esagono interno o taglio per cacciavite), oppure con collare liscio (montaggio a pressione). I posizionatori a molla sono molto versatili – pertanto questi elementi sono affidabili in un ampio spettro di applicazioni in vari settori industriali. Possono essere utilizzati, ad esempio, per posizionare e bloccare elementi nel pezzo.

Posizionatori a molla con sfera mobile: per applicazioni sensibili, Halder® offre un posizionatore a molla con sfera mobile, riducendo al minimo l'usura della controparte. Inoltre, il cuscinetto a sfere in plastica è elettricamente isolato.

Caratteristiche:

  • Ottimizzano le prestazioni di bloccaggio in modo aptico e acustico
  • Riducono al minimo l'usura della controparte
  • Sistema di lubrificazione a micro-abrasione, esente da manutenzione
  • Il cuscinetto a sfere in plastica può offrire isolamento elettrico
  • Intervallo di temperatura da -30ºC a 90 ºC
  • Conformi a RoHS e REACH

Overlay
Primo piano di un pistone a molla Halder di colore scuro con sfera argentata su sfondo bianco

Perni di sollevamento filettati

perno di sollevamento filettato

I perni di sollevamento filettati sono elementi di supporto robusti e facili da usare che consentono di sollevare carichi anche pesanti in modo rapido e sicuro. Tutto ciò che serve è una filettatura metrica adeguata nel pezzo.

Premendo un pulsante, la parte filettata del perno di sollevamento si ritrae, in modo da poterlo inserire nella filettatura femmina della parte da sollevare. Rilasciando il pulsante, il perno di sollevamento filettato si ancora nella filettatura femmina. Dopo un successivo serraggio del perno di sollevamento filettato, il carico può essere sollevato in sicurezza.

I perni di sollevamento filettati Halder® sono disponibili con e senza grillo rotante. Il grillo si allinea sempre nella direzione di trazione durante il sollevamento – il perno di sollevamento stesso non ruota, il che impedisce che si allenti.

Caratteristiche:

  • Capacità di carico massima fino a 840 kg (con M16)
  • Installazione facile premendo un pulsante, senza avvitamento
  • È richiesta solo una filettatura metrica adeguata
  • Risparmio di tempo dell'85% nel montaggio e smontaggio rispetto ai golfare
  • Riutilizzabile
  • Barra di sicurezza per prevenire l'allentamento involontario
  • Sollevamento sicuro da diverse posizioni/angolazioni
  • Sicurezza del prodotto e dell'applicazione certificata da TÜV Süd (marcatura CE)
  • Disponibile in due versioni protette dalla corrosione

Overlay
perno di sollevamento filettato

Viti di spinta con estremità sferica

Primo piano di una vite di spinta con estremità sferica di Halder su sfondo bianco

Le viti di spinta con estremità a sfera vengono utilizzate per il bloccaggio dei pezzi nella costruzione di apparecchiature operative per macchine utensili. Sono costituite da una vite standard con una sfera crimpata all'estremità della filettatura e sono particolarmente adatte per il bloccaggio di superfici non parallele.

A differenza di un pistone a molla, la sfera non è flessibile e non può essere spinta verso l'interno. Le viti sono disponibili con o senza testa e sono realizzate in acciaio temprato trattato termicamente con forza di coppia fino a 1200 N/mm2 o in acciaio inossidabile, mentre le sfere sono realizzate in acciaio temprato per cuscinetti a sfere o in acciaio inossidabile temprato. Le estremità a sfera possono essere di design appiattito o arrotondato. Inoltre, esiste una sfera specifica realizzata in termoplastici per applicazioni sensibili alla pressione.

Caratteristiche:

  • Proteggono dalla rotazione, ottimizzano la trasmissione del carico
  • Posizionamento preciso, bloccaggio e supporto di superfici non parallele
  • Il cuscinetto a sfere in plastica può offrire isolamento elettrico

Overlay
Primo piano di una vite di spinta con estremità sferica di Halder su sfondo bianco

Imbastitori a sfera autobloccanti

Un perno a sfera Halder di colore arancione su sfondo bianco

I vari tipi di imbastitori a sfera autobloccanti hanno generalmente una funzione simile: collegamento e rilascio rapido senza utensili aggiuntivi. Sono progettati per collegare, regolare, bloccare e fissare in modo frequente e ripetuto. Per bloccare o sbloccare le sfere, l'operatore deve semplicemente premere o rilasciare un pulsante. Grazie allo speciale meccanismo di accoppiamento di forma, il rilascio involontario del perno è praticamente impossibile.

Caratteristiche:

  • Disponibili con diverse impugnature, come impugnatura a T, impugnatura a L, impugnatura di sicurezza, impugnatura elastica, impugnatura combinata o impugnatura con apertura di serraggio
  • Resistente alla corrosione
  • Autobloccante
  • Eccezionale resistenza all'usura e capacità di carico
  • Design ergonomico dell'impugnatura
  • Conforme a RoHS e REACH

Overlay
Un perno a sfera Halder di colore arancione su sfondo bianco

Posizionatori a molla laterali

Un pistone a molla laterale Halder su sfondo bianco

I posizionatori a molla laterali vengono utilizzati per posizionare o bloccare in modo sicuro i pezzi in lavorazione. Nella produzione, questo è particolarmente utile se si hanno parti che devono essere incise, etichettate, verniciate o saldate. Sono disponibili anche con una guarnizione per proteggerli da polvere, trucioli o sporco. I posizionatori a molla laterali vengono installati mediante pressatura in un foro preforato.

Caratteristiche:

  • Montaggio a pressione
  • Disponibili con o senza guarnizione CR
  • Carico della molla da leggero a pesante
  • Materiale (corpo): alluminio
  • Materiale (molla): acciaio inossidabile, acciaio annerito, acciaio zincato (galvanizzato)
  • Materiale (perno): acciaio (cementato, zincato) o termoplastico POM, bianco

Overlay
Un pistone a molla laterale Halder su sfondo bianco

Puntali a molla

Un corpo a molla Halder utilizzato per bloccare regolazioni incrementali precise in applicazioni di piccole dimensioni

Analogamente agli stantuffi a molla, i puntali a molla possono essere utilizzati per bloccare regolazioni incrementali in piccole applicazioni come i regolatori di temperatura in un'auto.

Caratteristiche:

  • Materiale (corpo): acciaio, nichelato
  • Materiale (molla): acciaio inossidabile 1.4310

Overlay
Un corpo a molla Halder utilizzato per bloccare regolazioni incrementali precise in applicazioni di piccole dimensioni
Il prodotto: idranti d'acqua di alta qualità

Storia di successo

Sollevamento di idranti pesanti con perni di sollevamento filettati

Il nostro cliente Hinni cercava un modo più rapido ed efficiente per gestire i suoi pesanti semilavorati per idranti. La soluzione è stata sorprendentemente semplice.

Scopri di più