Accesso e controllo

Cerniere e sistemi di chiusura PINET®

Qualunque tipo di cerniera stiate cercando – dalle cerniere continue o cerniere a scomparsa alle cerniere a molla, cerniere di posizionamento o opzioni per carichi pesanti – PINET® ha la soluzione giusta per voi.

Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Diversi tipi di cerniere Pinet su sfondo grigio chiaro con il logo Pinet nell'angolo in alto a destra.

PINET® è uno dei principali produttori europei di cerniere industriali, serrature e articoli per applicazioni industriali. L'azienda si concentra principalmente su due settori di attività:

  • Progettazione e produzione di cerniere personalizzate e sistemi di chiusura
  • Fornitura di una gamma completa di cerniere, serrature, maniglie e componenti standard per applicazioni industriali
Una cerniera continua color argento del marchio Pinet su sfondo bianco

Cerniere continue

Le cerniere continue PINET® (chiamate anche cerniere a pianoforte) sono disponibili in diverse varianti e processi di produzione. Queste cerniere lunghe hanno una larghezza da 15 mm a 127 mm con una lunghezza fino a 2 metri. Le cerniere continue possono essere cerniere a profilo in alluminio, cerniere a nocca arrotolata, cerniere estruse in polimero, cerniere angolate o cerniere a doppia nocca. Scegliete tra un'ampia gamma di materiali come acciaio inossidabile 304 o 316L, acciaio, alluminio, polipropilene e altro ancora.

Applicazioni

  • Lavorazione della lamiera
  • Contenitori metallici
  • Veicoli industriali/agricoli
  • Ferroviario
  • Distributori automatici
  • Rampe di accesso

Caratteristiche

  • Disponibile in diversi materiali (acciaio inossidabile 304 o 316L, acciaio, alluminio, polipropilene e altro)
  • Forato o liscio
  • Lunghezza: da 1 metro a 2 metri
  • Larghezza: da 15 mm a 127 mm
  • Angolo di apertura: 270°
  • Senza gioco
  • Adatto per porte pesanti e applicazioni gravose
  • Nessun problema di allineamento, poiché è necessario installare solo una cerniera

Una cerniera nascosta Pinet argentata su sfondo bianco

Cerniere a scomparsa

La gamma di cerniere a scomparsa PINET® comprende diversi modelli per ante a filo o incassate. Offrono diverse cinetiche per movimenti specifici delle ante e sono disponibili in acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316L, acciaio e zama. Con un angolo di apertura compreso tra 90° e 180°, si adattano facilmente alle vostre esigenze.

Applicazioni

  • Fabbricazione di lamiere
  • Quadri elettrici
  • Totem interattivi
  • Display digitali
  • Macchine per biglietteria
  • Allestimento veicoli

Caratteristiche

  • Non visibile dall'esterno
  • Diversi angoli di apertura da 90° a 180°
  • Diverse cinematiche per movimenti specifici della porta
  • Adatto per diversi tipi di contenitori: porte a montaggio superficiale o porte incassate (a filo)
  • Disponibile in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio, alluminio e altro)
  • Possono essere integrate funzionalità aggiuntive (ad es. posizionamento con attrito, versione bistabile, perni rimovibili, …)

Una cerniera Pinet argentata con molle su sfondo bianco

Cerniere a molla

Le cerniere a molla sono dotate di una molla integrata al loro interno che consente di aprire o chiudere una porta senza bisogno di altri componenti. Con questo tipo di cerniere, lo sportello o il lembo può rimanere chiuso o aperto. La molla può essere visibile (versione standard) o nascosta (cerniere realizzate con profilo in alluminio).

Applicazioni

  • Lavorazione della lamiera
  • Ferroviario
  • Apparecchiature medicali
  • Guardrail, barriere di sicurezza
  • Armadietti

Caratteristiche

  • Diversi valori di forza della molla, a seconda delle esigenze
  • Le cerniere sono disponibili con molla di apertura o di chiusura
  • Disponibili in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio, alluminio e altri)
  • Varie dimensioni

Un cardine di posizionamento Pinet color argento su sfondo bianco

Cerniere di posizionamento

La gamma di cerniere di posizionamento PINET® integra prodotti a doppia funzione come cerniere a frizione, cerniere a scatto o cerniere di arresto. Con le cerniere di posizionamento, un'anta può essere mantenuta in una posizione specifica, con diversi valori di forza.

Applicazioni

  • Montaggio di veicoli
  • Display digitali
  • Pannelli di controllo industriali e monitor
  • Sportelli di accesso per la manutenzione
  • Coperture per macchine

Caratteristiche

  • Le cerniere a frizione possono avere una coppia fissa o regolabile
  • Le cerniere a scatto hanno diversi valori di coppia fissi
  • Le cerniere di posizionamento sostituiscono gli accessori di terze parti
  • Le cerniere a scatto offrono ripetibilità di posizione
  • Nessun gioco
  • Disponibili in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio, alluminio e altro)
  • Varie dimensioni

Una grande cerniera industriale Pinet argentata per fissare carichi pesanti in modo sicuro.

Cerniere per impieghi complessi con carichi elevati

Le cerniere per impieghi pesanti sono particolarmente adatte ad applicazioni industriali esigenti e con carichi elevati. Questa gamma PINET® comprende cerniere rinforzate, cerniere con rinforzo a nodo laminato da saldare sulla parte superiore e cerniere profilate. Offre inoltre le “cerniere modulo”, cerniere per carichi elevati che possono essere configurate in base alle vostre esigenze specifiche. Le cerniere per impieghi gravosi di PINET® sono disponibili in acciaio o acciaio inossidabile con un angolo di apertura compreso tra 180° e 270°.

Applicazioni

  • Veicoli industriali
  • Veicoli fuoristrada
  • Macchinari agricoli
  • Rimorchi
  • Allestimento veicoli
  • Ferroviario
  • Autobus e pullman

Caratteristiche

  • Resistenza estremamente elevata
  • Spessore fino a 5 mm
  • Forato o non forato
  • Disponibile in diversi materiali (acciaio e acciaio inossidabile)

Una rappresentazione di un chiavistello Pinet argentato su sfondo bianco

Chiavistelli

PINET® è anche specialista in serrature e sistemi di chiusura per applicazioni industriali. Il loro portafoglio include chiavistelli a scatto, chiavistelli a molla, chiavistelli a compressione, serrature rotanti, catenacci a barilotto, chiusure meccaniche, chiusure magnetiche e un'ampia gamma di chiavistelli a leva. PINET® offre un'ampia gamma di materiali per consentire di scegliere tra serrature in acciaio inossidabile, serrature in alluminio, chiavistelli in acciaio e chiusure in polimero.

Applicazioni

  • Veicoli industriali/agricoli
  • Quadri elettrici
  • Generatori
  • Industria HVAC
  • Costruzione di macchine
  • Mobili metallici
  • Arredo

Caratteristiche

  • Chiusure piccole: prodotti robusti
  • Chiusure a molla: robuste e a prova di vibrazione
  • Chiusure a compressione: compressione regolabile, sporgenza limitata
  • Serrature rotanti: economiche, prodotto esclusivo
  • Chiusure meccaniche: invisibili dall'esterno, le chiusure a pressione possono eliminare la necessità di maniglie
  • Chiusure magnetiche: nessuna perdita di prestazioni con l'invecchiamento, invisibili dall'esterno
  • Chiusure a leva: funzionamento rapido, non è necessario alcun utensile, nessuna perdita di volume interno

Cerniere e chiusure su misura

Oltre ai prodotti a catalogo, PINET® progetta e produce anche componenti personalizzati in base alle vostre esigenze. Grazie al suo ufficio progettazione di grande esperienza, è in grado di offrire soluzioni competitive ed esclusive basate sulle indicazioni del cliente. L'obiettivo è collaborare con voi per creare la soluzione migliore possibile per la vostra applicazione. Sono possibili tutti i tipi di specifiche del cliente, ad esempio:

  • Dimensioni specifiche
  • Caratteristiche speciali (mantenimento in posizione, effetto ammortizzante, aggiunta di molla, ecc.)
  • Materiali diversi
  • Adattamento di prodotti esistenti


Vari elementi di accesso, chiusura e controllo, come maniglie, chiavistelli, cerniere e altro.

Soluzioni per accesso, chiusura e controllo

Panoramica delle soluzioni per accesso e chiusura e controllo

Scoprite di più sugli elementi di accesso e chiusura e controllo di Bossard e ottenete una panoramica del nostro portafoglio di marchi.

Scoprite di più