Soluzioni accesso e controllo

Southco® soluzioni di accesso ingegnerizzate

Che si tratti di costruzione di veicoli, ingegneria meccanica, illuminazione o tecnologia medica, offriamo una vasta gamma di soluzioni per accesso Southco®. Scoprite le possibilità.

Insieme di diverse soluzioni di accesso Southco, tra cui un fissaggio a quarto di giro DZUS, una maniglia, una vite prigioniera in metallo e una cerniera in plastica.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Panoramica dei prodotti Southco®

CounterBalance: sistema modulare a molla di torsione per carichi pesanti

PS | Access Solutions | SOUTHCO® CB - Counterbalanced hinges
  • Posizionamento e tenuta facili di sportelli e pannelli pesanti
  • Sostituisce le molle a gas e minimizza le forze di sollevamento
  • Senza manutenzione, stabile alla temperatura e ripetibile fino a 100.000 cicli
  • Consente l'apertura automatica, il posizionamento libero e le posizioni di bloccaggio

Overlay

Cerniere e cinghie

PS | Access Solutions | Southco Bifold Constant Torque Hinge
  • Posizionamento flessibile dei carichi grazie a cerniere di bloccaggio e attrito
  • Massima facilità di montaggio e manutenzione
  • Maggiore sicurezza e un aspetto estetico gradevole grazie al montaggio nascosto
  • Ampia gamma di varianti per quasi ogni applicazione esigente

Overlay

Braccio di posizionamento e supporto display

PS | Access Solutions | SOUTHCO® Display mounts
  • Posizionamento facile del display fino a 22,6 kg
  • Rotazione/inclinazione/pan flessibile
  • Il design del dispositivo è stato studiato per nascondere il passaggio dei cavi
  • Lunga durata > 20.000 cicli
  • Combinabile in modo flessibile grazie al design modulare

Overlay
Supporti per display SOUTHCO® AV-D32 Serie V e W

Soluzioni di accesso elettronico

Tre esempi di diverse soluzioni per accesso elettronico Southco
  • Funzione affidabile e alta resistenza meccanica
  • Basso consumo energetico grazie al motore DC in combinazione con ingranaggio a scatto
  • Maggiore sicurezza grazie all'installazione nascosta e al monitoraggio dello stato della porta e della chiusura
  • Controllo intelligente tramite microprocessore integrato e funzione di rilascio di emergenza meccanica

Overlay
Tre esempi di diverse soluzioni per accesso elettronico Southco

Sistema rotativo push-to-close

PS | Access Solutions | SOUTHCO® Rotary Latch System
  • Apertura semplice tramite azionamento diretto o rilascio remoto
  • Chiusura a uno o due stadi premendo (FMVSS 206)
  • Compatibile con una vasta gamma di attuatori e trigger elettronici / meccanici
  • Numerose varianti con capacità di carico meccanico massimo fino a 12.000 N

Overlay
SOUTHCO® Sistema di Chiusura Rotante

Serrature a camma e compressione

Quattro diversi tipi di chiusure a camma e compressione Southco su sfondo bianco
  • La compressione consente una chiusura ermetica e resistente alle vibrazioni
  • Versioni azionate a mano, con utensile o chiave
  • Aree di tenuta variabili con elementi regolabili o fissi
  • Grado di protezione IP/NEMA per molte varianti

Overlay
Quattro diversi tipi di chiusure a camma e compressione Southco su sfondo bianco

Serrature a spinta e a estrazione

Quattro diversi tipi di serrature push-in e pull-out Southco su sfondo bianco
  • Apertura e chiusura facile con una rotazione di 90°
  • Aree di tenuta variabili con elementi regolabili o fissi
  • Versioni azionate a mano, con utensile o chiave
  • Grado di protezione IP/NEMA per molte varianti

Overlay
Quattro diversi tipi di serrature push-in e pull-out Southco su sfondo bianco

Chiusure a spinta

Quattro diversi tipi di chiusure a pressione Southco in metallo e plastica su sfondo bianco
  • Chiusura comoda semplicemente spingendola
  • Accesso visibile o nascosto
  • Versioni azionate a mano o con chiave
  • Assemblaggio rapido a scatto con foro singolo con molte varianti

Overlay
Quattro diversi tipi di chiusure a pressione Southco in metallo e plastica su sfondo bianco

Chiusure a leva

Diversi tipi di chiusure a leva Southco su sfondo bianco, inclusa una chiusura a leva in plastica nera e chiusure a leva in metallo.
  • Le piastre vengono tirate insieme e tenute saldamente in posizione
  • A prova di vibrazione grazie alle fascette o cinghie elastiche
  • Varianti regolabili per aree di tenuta flessibili e per compensare le tolleranze di assemblaggio
  • Opzioni di bloccaggio con molla di bloccaggio o lucchetto

Overlay
Diversi tipi di chiusure a leva Southco su sfondo bianco, inclusa una chiusura a leva in plastica nera e chiusure a leva in metallo.

Serrature per porte a battente e scorrevoli

PS | Access Solutions | SOUTHCO® DZUS® Quarter-turn fasteners
  • Apertura e chiusura rapida con un quarto di giro (manuale o con utensile)
  • Assemblaggio permanente (Direttiva Macchine / dispositivi elettronici)
  • Alta resistenza alle vibrazioni
  • Azionamento ripetibile con una forza di azionamento definita

Overlay
SOUTHCO® DZUS® Fasteners a quarto di giro

Viti prigioniere

Cinque diverse viti prigioniere Southco, inclusa una vite prigioniera verde e una blu su sfondo bianco
  • Prigioniero nella piastra di supporto
  • Azionamento manuale o con utensile
  • Varianti con pulsanti codificati a colori
  • Varie opzioni di installazione e un'ampia selezione di tipi di attuazione

Overlay
Cinque diverse viti prigioniere Southco, inclusa una vite prigioniera verde e una blu su sfondo bianco

Sistemi a ribalta e multipunto

Tre diversi esempi di soluzioni di sistema Southco turn-and-tilt e multipoint per una chiusura e un bloccaggio sicuri ed efficienti.
  • Facile da usare sollevando e ruotando
  • Può essere utilizzato come chiusura a 1 punto o multipunto
  • Opzioni di sicurezza per operazioni manuali, con chiave e con attrezzi
  • Varie opzioni di barra di chiusura

Overlay
Tre diversi esempi di soluzioni di sistema Southco turn-and-tilt e multipoint per una chiusura e un bloccaggio sicuri ed efficienti.

Maniglie e impugnature incassate

Diversi esempi di maniglie e tiranti Southco, inclusi maniglie in metallo e maniglie in plastica nera.
  • Installazione rapida e semplice
  • Lunghezze standard ergonomiche e punti di presa confortevoli
  • Modelli a montaggio superficiale e a filo
  • Le varianti di maniglie pieghevoli si adattano in modo ottimale all'applicazione rispettiva

Overlay
Diversi esempi di maniglie e tiranti Southco, inclusi maniglie in metallo e maniglie in plastica nera.
Tre diversi sistemi di punto vendita per il mercato sanitario da JDM Innovation

Storia di successo

Soluzione innovative per lo schermo di un sistema POS nel settore farmaceutico

Nell'ultima generazione del sistema POS di JDM Innovation, abbiamo ottimizzato i fissaggi. La tecnologia Southco® è stata cruciale nella nostra soluzione.

Leggi di più