Soluzioni per accesso e chiusura

Sistemi di compensazione delle tolleranze WITOL®

Create collegamenti solidi e privo di tensioni tra due componenti compensando con precisione le tolleranze di produzione – con gli elementi di fissaggio per compensazione tolleranze WITOL®.

Quattro diversi elementi di fissaggio per compensazione tolleranze WITOL in rosso, nero e argento su sfondo grigio chiaro con il logo WITOL nell'angolo in alto a destra.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Compensazione delle tolleranze con WITOL®

PS | Witol Tolerance Compensation Systems

I sistemi di compensazione delle tolleranze WITOL® compensano le tolleranze dei componenti e le imprecisioni in modo rapido e preciso. Grazie al processo simultaneo di avvitamento e compensazione, riducono significativamente i tempi di assemblaggio. Inoltre, il sistema WITOL® garantisce una qualità riproducibile grazie alla compensazione delle tolleranze indipendente dall'operatore.

Applicazioni

I sistemi di compensazione delle tolleranze WITOL® sono stati originariamente sviluppati per l'industria automobilistica, ma possono essere utilizzati ovunque sia necessario compensare tolleranze sotto forma di cavità. Gli esempi includono l'industria agricola, ferroviaria, del mobile o medica. Le applicazioni tipiche nei veicoli includono

  • Cruscotti
  • Fari anteriori / Fari posteriori
  • Barre portatutto
  • Moduli porta
  • Paraurti / Frontale
  • Tetto apribile
  • Batteria ed eMobility
  • Display
  • Sensori
  • Sistemi HVAC
  • e altro ancora.

Caratteristiche

  • Montaggio semplice in 3 fasi
  • Compensazione precisa di tolleranze e imprecisioni
  • Semplificazione delle fasi di produzione
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Eliminazione di processi di allineamento complessi
  • Ottimizzazione dei costi totali

Un elemento di fissaggio per compensazione di tolleranza WITOL tagliato a metà, con le diverse parti componenti etichettate con numeri.

Come funziona

Il design degli elementi di fissaggio WITOL® consente una compensazione precisa e senza tensioni delle tolleranze tra due componenti. Un WITOL® è composto da quattro elementi:

  1. Elemento base
  2. Elemento di fissaggio
  3. Elemento elastico
  4. Elemento di compensazione

Grazie alla rotazione della vite azionata, le tolleranze vengono compensate direttamente nel processo di avvitamento – automaticamente e simultaneamente. In questo modo, un elemento di collegamento WITOL® crea un collegamento senza tensioni garantendo la sicurezza del processo.

Download ulteriori informazioni

Miniatura WITOL Tolerance Compensation Fasteners

Elementi di compensazione tolleranza WITOL

I sistemi di compensazione delle tolleranze WITOL® consentono una connessione solida tra due componenti.

756.8 KB | pdf