Elementi di fissaggio rapidi

Soluzioni di fissaggio rapido ARaymond®

Ottimizzate il processo di assemblaggio e aumentate l'efficienza grazie alle clip per pannelli, alle clip a scatto, ai dadi per spigoli e ai dadi a scatto di ARaymond®.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Diversi tipi di elementi di collegamento rapidi ARaymond, inclusi clip per pannelli e dadi per bordi di pannelli su sfondo grigio chiaro

Le soluzioni di fissaggio rapido ARaymond® si basano sulla tecnologia a clip, progettata specificamente per il mercato industriale. Le aree di applicazione includono elettrodomestici, industria elettrica, trasporti, energia, illuminazione, riscaldamento, ventilazione o arredamento.

I loro prodotti per pannelli come clip per pannelli, clip a scatto, dadi per spigoli e dadi a scatto aiutano a ridurre i costi sostituendo parti che richiedono numerose fasi di assemblaggio o comportano elevati costi di manutenzione. Inoltre, la loro facilità d'uso, standardizzazione, velocità di assemblaggio solida e qualità contribuiscono a un processo di assemblaggio affidabile.

Vantaggi

  • Soluzioni all-in-one che ottimizzano il processo di assemblaggio
  • Maggiore efficienza e riduzione dei costi
  • Riduzione di vibrazioni e rumore
  • Risparmio di spazio e manutenzione semplice

Panoramica elementi di fissaggio rapidi ARaymond®

Clip per pannelli di bordo

Una vista ravvicinata di una clip metallica per pannelli ARaymond su sfondo bianco

Per il fissaggio al bordo del pannello con carico di serraggio a molla – garantisce un'installazione rapida e semplice senza attrezzi.

Caratteristiche:

  • Assemblaggio manuale
  • Nessuna foratura, nessuna vite
  • Disponibili assemblaggi metallo-metallo o metallo-plastica

Overlay
Una vista ravvicinata di una clip metallica per pannelli ARaymond su sfondo bianco

Clip a scatto

Un clip a scatto di marca ARaymond nero che consente un assemblaggio manuale rapido per rivestimenti interni, IPCC e montanti automobilistici.

La tecnologia snap-fit offre un processo di assemblaggio manuale rapido, ideale per rivestimenti interni, IPCC e montanti automobilistici.

Caratteristiche:

  • Non sono necessari utensili o viti
  • Montaggio invisibile
  • Equilibrio ottimale tra precisione di inserimento e forza di estrazione
  • Facile da mantenere
  • Consente cicli multipli di assemblaggio/smontaggio

Overlay
Un clip a scatto di marca ARaymond nero che consente un assemblaggio manuale rapido per rivestimenti interni, IPCC e montanti automobilistici.

Piastrine doppie a C per viti autofilettanti

Un dado metallico ARaymond per bordo pannello su sfondo bianco

Compresi i dadi a U per pannelli di controllo di rivestimenti, telai e gruppi propulsori.

Caratteristiche:

  • Unione rapida dei pannelli – sicura e facile
  • Accelerazione del tempo di assemblaggio dei dadi autobloccanti
  • Gestione delle tolleranze per disallineamento dei fori o deformazione dei pannelli
  • Coppia prevalente e aletta di guida integrata
  • Leggero e facile da assemblare

Overlay
Un dado metallico ARaymond per bordo pannello su sfondo bianco

Dadi autobloccanti a scatto

Un dado autobloccante a scatto ARaymond in metallo su sfondo bianco

Il design speciale a forma di S fornisce una coppia di serraggio per il fissaggio della lamiera.

Caratteristiche:

  • Con o senza vite per soluzioni di fissaggio in metallo o plastica
  • Autobloccante e anti-scorrimento
  • Coppia di serraggio
  • Adatto per un'ampia gamma di spessori di pannelli
  • Può sostituire qualsiasi accessorio IPCC
  • Leggero e facile da assemblare

Overlay
Un dado autobloccante a scatto ARaymond in metallo su sfondo bianco