Elementi di fissaggio rapidi

Dadi a gabbia e dadi ciechi FASTEKS® KLIPKO

Gli elementi di fissaggi rapidi FASTEKS® KLIPKO riducono il peso, compensano le tolleranze e convincono i progettisti con la loro gestione efficiente in un'ampia gamma di applicazioni.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Primo piano di due dadi a gabbia metallici FASTEKS® KLIPKO su sfondo grigio chiaro con il logo FASTEKS nell'angolo in alto a destra.

I dadi a gabbia FASTEKS® KLIPKO sono elementi di fissaggio facili da installare, flessibili e stabili che collegano in modo affidabile diversi materiali e superfici. Sono particolarmente adatti per l'installazione da un solo lato per un'"applicazione cieca".

Vantaggi:

  • Alta qualità
  • Riutilizzabili
  • Compensazione delle tolleranze grazie all'adattamento flottante del dado nella gabbia

Panoramica prodotti FASTEKS® KLIPKO

Dadi a gabbia standard

Una gabbia metallica FASTEKS KLIPKO su sfondo bianco

I dadi a gabbia vengono fissati dal retro utilizzando delle pinze. Il gioco tra il dado e la gabbia consente un'ampia compensazione delle tolleranze. Questa può essere ampliata a piacere nei fori asolati.

Caratteristiche:

  • Design: Standard
  • Materiale: Acciaio inossidabile, acciaio zincato
  • Dimensioni filettatura: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Ulteriori design e dimensioni di filettatura disponibili su richiesta

Overlay
Una gabbia metallica FASTEKS KLIPKO su sfondo bianco

Dadi a gabbia di messa a terra

Una gabbia di messa a terra metallica FASTEKS KLIPKO su sfondo bianco

I dadi a gabbia di messa a terra hanno morsetti che penetrano il rivestimento di vernice e contattano i componenti quando vengono avvitati. In questo modo, garantiscono la messa a terra.

Caratteristiche:

  • Materiale: Acciaio inossidabile, acciaio zincato
  • Dimensioni filettatura: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Ulteriori design e dimensioni di filettatura disponibili su richiesta

Overlay
Una gabbia di messa a terra metallica FASTEKS KLIPKO su sfondo bianco

Dadi a gabbia per montaggio frontale

Primo piano di un dado a gabbia a montaggio frontale Fasteks Klipko su sfondo bianco

Variante di dado a gabbia che viene ancorata dal lato anteriore. Nei profili cavi o nelle lamiere smussate, il dado a gabbia può essere facilmente agganciato dopo la verniciatura utilizzando un cacciavite o una striscia di lamiera stretta. Può essere rimosso e riutilizzato in qualsiasi momento.

Caratteristiche:

  • Materiale: Acciaio inossidabile, acciaio zincato
  • Dimensioni filettatura: M5 - M6 - M8
  • Ulteriori design e dimensioni di filettatura disponibili su richiesta

Overlay
Primo piano di un dado a gabbia a montaggio frontale Fasteks Klipko su sfondo bianco

Utensili per dadi a gabbia

Due utensili, una pinza e una linguetta metallica per l'installazione di dadi a gabbia e dadi ciechi FASTEKS KLIPKO.

Offriamo diversi tipi di utensili per l'installazione e la rimozione di dadi a gabbia.

Pinze:

  • Pinze per l'installazione rapida e precisa dei dadi a gabbia FASTEKS® KLIPKO
  • Per dadi a gabbia standard e di messa a terra
  • Sostituzione rapida
  • Montaggio sicuro
  • Protegge la superficie di montaggio dai danni

Linguetta metallica:

  • Semplice linguetta metallica per l'installazione e la rimozione di tutti i dadi a gabbia FASTEKS® KLIPKO

Overlay
Due utensili, una pinza e una linguetta metallica per l'installazione di dadi a gabbia e dadi ciechi FASTEKS KLIPKO.