Sicurezza e antiallentamento

Viti ecosyn® fix con rondella elastica integrata

Le viti ecosyn® fix riducono i tempi di assemblaggio, diminuiscono i costi di gestione del magazzino e garantiscono affidabilità nella vostra applicazione.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Una vite ecosyn fix argentata con rondella elastica integrata su sfondo grigio chiaro con il logo ecosyn nell'angolo in alto a destra.

Vantaggi delle viti ecosyn® fix con rondella

Vantaggi

Risparmio sui costi

Meno singoli componenti per tempi di lavorazione più rapidi

Vantaggi

Le viti ecosyn® fix riducono i componenti da lavorare, abbattendo i costi di approvvigionamento e gestione scorte. Offrono tempi di preparazione ridotti, azionamento standardizzato e montaggio più veloce.

Vantaggi

Affidabilità

La rondella integrata della vite ecosyn® fix offre numerosi vantaggi.

Vantaggi

Le viti ecosyn® fix creano collegamenti resistenti a scosse e vibrazioni, compensano il rilassamento del giunto e offrono un'area di appoggio ottimale per fori passanti allungati e grandi, riducendo il rischio di corrosione interstiziale.

Vantaggi

Efficienza

per un'ampia gamma di applicazioni

Vantaggi

Le viti ecosyn® fix semplificano il montaggio in molti settori, in particolare nella produzione di apparecchiature tecniche. Traete vantaggio da tempi di montaggio più rapidi e maggiore efficienza.

Esempio di applicazione di una vite ecosyn fix Bossard con rondella elastica integrata

Aree di applicazione

Questo elemento di fissaggio multiuso è ideale per applicazioni quali

  • Veicoli ferroviari (ad es. coperture, accessori)
  • Ingegneria di sistemi e apparecchiature
  • Elettronica ed elettrodomestici
  • Elettrodomestici
  • Costruzione di veicoli
  • Applicazioni per carrozzeria e lamiera

Scaricate ulteriori informazioni

Miniatura brochure ecosyn® fix

ecosyn® fix brochure

Le viti ecosyn® fix consentono di risparmiare tempo di assemblaggio, costi di gestione e garantiscono affidabilità nell'applicazione.

480 KB | pdf