Elementi di sicurezza

ecosyn® SEF la combinazione di un dado autofrenante con una rosetta elastica

ecosyn® SEF di Bossard è un dado SEMS autofrenante con una rosetta elastica integrata e una rosetta piatta per fissaggi elettromeccanici o meccanici sicuri.

Due dadi multifunzionali ecosyn SEF SEMS nelle dimensioni M e L su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Come funziona ecosyn® SEF

PS | Bossard ecosyn® SEF Product Animation

Animazione del prodotto Bossard ecosyn® SEF

ecosyn® SEF combina un dado autofrenante con una rosetta elastica conica ed una rosetta piana con grande superficie di appoggio. ecosyn® SEF è un elemento di fissaggio multifunzionale per serrare in modo sicuro conduttori elettrici, soprattutto nel campo dell’alta tensione.

Prevenire l'allentamento della connessione

Nel caso il collegamento fosse soggetto a vibrazioni o sollecitazioni esterne, la speciale filettatura si è dimostrata una soluzione efficace contro l’allentamento dei collegamenti filettati che devono garantire il contatto elettrico. La rosetta piana riduce le impronte superficiali causate dai montaggi ripetuti, favorendo così la corretta trasmissione della corrente elettrica. L’ampia superficie di appoggio di ecosyn® SEF riduce la pressione superficiale rendendola adatta ad essere impiegata con fori asolati, dove compensa efficacemente la trasmissione dei carichi.

Sebbene questo dado autofrenante sia stato progettato per la connessione sicura di contatti elettricamente conduttivi, è anche una soluzione eccellente per connessioni puramente meccaniche.

ecosyn® SEF applicazioni e caratteristiche

Applicazioni

I dadi ecosyn® SEF sono particolarmente adatti per contatti elettrici, collegamenti filettati su asole cosi come per collegamenti soggetti a vibrazioni:

  • Mobilita elettrica
  • Veicoli su rotaia (ad es. elettronica di potenza)
  • Dispositivi elettrici con collegamenti rilevanti per la sicurezza
  • Batterie ad alta tensione
  • Trasformatori
  • Collegamenti su asole, ad es. per le regolazioni
  • Collegamenti di metalli non ferrosi con con elevato coefficiente di dilatazione in caso di variazioni della temperatura
  • Collegamenti filettati di componenti in alluminio, rame o materiali morbidi ad alto assestamento

Caratteristiche

  • Realizzazione di collegamenti filettati per garantire il contatto per applicazioni ad alta e bassa tensione
  • Collaudata protezione antiallentamento
  • Elevata capacità di compensazione contro i fenomeni di assestamento
  • Soluzione multifunzionale per un montaggio efficiente
  • Ampia superficie di appoggio per fori passanti di grande diametro

Miniatura per la brochure ecosyn SEF

ecosyn® SEF brochure

Scoprite di più su come il dado SEMS crei collegamenti a vite sicure. Scaricate la nostra brochure.

731.7 KB | pdf