Elementi di sicurezza

FASTEKS® PRECISKO ghiere di bloccaggio ad alta precisione

Per mandrini, alberi e assi è necessaria la massima precisione. Le ghiere di bloccaggio ad alta precisione FASTEKS® PRECISKO garantiscono il precarico necessario per questi collegamenti, assicurando un fissaggio affidabile contro l'allentamento.

Tre dadi di bloccaggio ad alta precisione FASTEKS Precisko di tre dimensioni diverse su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Le ghiere FASTEKS® PRECISKO sono adatte per applicazioni con spazio minimo. La superficie e il filetto vengono rettificati (RS / AS) o torniti finemente (DRS / DAS) in un'unica operazione di serraggio. La precisione del run-out assiale è di 0,002 mm per la versione rettificata e di 0,01 mm per la versione tornita.

A seconda del tipo, le nostre ghiere di bloccaggio sono dotate di un bloccaggio meccanico radiale o assiale per evitare l'allentamento. I pioli di serraggio con profilo filettato tornito garantiscono una protezione ottimale dalla torsione per assicurare i valori di precarico. Ghiere di precisione FASTEKS® PRECISKO sono riutilizzabili.

Caratteristiche delle ghiere di bloccaggio FASTEKS® PRECISKO ad alta precisione:

  • Elevata precisione del run-out
  • Bloccaggio assiale o radiale
  • Riutilizzabile