Panoramica dei prodotti Spiralock®
Dadi flangiati esagonali – Metrici

Standard Spiralock® i dadi sono di classe di resistenza 10 e compatibili con gli standard di classe 4g, 6g e MJ. Sono conformi agli standard IFI nelle loro dimensioni. Il rivestimento standard è zinco cromato trasparente. Altri tipi di dadi, rivestimenti e materiali sono disponibili su richiesta.
Dadi flangiati esagonali – pollici

Standard Spiralock® dadi conformi a SAE Grade 8 e compatibili con gli standard di classe 2A, 3A e UNJ. Sono conformi alle dimensioni degli standard IFI. Il rivestimento standard è in zinco cromato trasparente. Altri tipi di dadi, rivestimenti e materiali sono disponibili su richiesta.
Spiralock® strumenti

Offriamo anche un'ampia gamma di strumenti Spiralock® come maschi, inserti, calibri filettati e frese per filettature. Contattaci per trovare lo strumento giusto per le vostre sfide e applicazioni.