Sicurezza e antiallentamento

Dadi autobloccanti interamente metallici Vargal®

Questi dadi autobloccanti interamente metallici sono progettati per applicazioni in cui è fondamentale una prestazione antiallentamento affidabile. Questo li rende una scelta ideale per settori come quello ferroviario o automobilistico.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Tre dadi autobloccanti in metallo Vargal argentati per un affidabile antiallentamento su sfondo grigio chiaro e il marchio Vargal nell'angolo in alto a destra.

Meccanismo dei dadi di sicurezza Vargal®

Quando un dado di sicurezza Vargal® viene serrato, la molla esterna viene deformata radialmente e premuta contro il collare del dado, creando un collegamento affidabile a tenuta di forza tra le parti assemblate. Gli operatori possono utilizzare utensili standard per l'assemblaggio, poiché è sufficiente una coppia bassa per ottenere l'effetto di bloccaggio desiderato.

Un altro vantaggio: i dadi di sicurezza Vargal® mantengono la forza di serraggio anche dopo un uso ripetuto.

Applicazioni

I dadi autobloccanti Vargal® sono ideali per applicazioni critiche come

  • Carrelli ferroviari
  • Motori diesel
  • Scambi ferroviari
  • Giunti
  • Pinze freno
  • Dischi freno

Caratteristiche

  • Eccellente resistenza alle vibrazioni
  • Resistenza alle alte temperature
  • Mantiene l'efficienza di bloccaggio dopo molteplici assemblaggi
  • Assemblaggio facile, non sono necessari utensili speciali
  • Resistenza alla corrosione in base al trattamento superficiale o alla classe dell'acciaio inossidabile