Categorie di prodotto

Soluzioni per la gestione dei fluidi

Vi aiutiamo a gestire la pressione nelle applicazioni idrauliche e pneumatiche! Scoprite le nostre soluzioni per la gestione dei fluidi, compresi gli intensificatori di pressione e i connettori rapidi.

Intensificatori di pressione e connettori rapidi per la gestione dei fluidi
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Le soluzioni di gestione dei fluidi sono cruciali, soprattutto nel settore agricolo, meccanico o manifatturiero. Assicurano che i sistemi idraulici e pneumatici funzionino in modo affidabile ed efficiente.  

Panoramica della gestione dei fluidi e tecnologia di tenuta

PS | Categories and Brands | Fluid Management and Sealing Technology at Bossard

Un'introduzione al mondo delle soluzioni di gestione dei fluidi e della tecnologia di tenuta. 

Gestione dei fluidi: sfide e soluzioni 

Le sfide tipiche nella gestione industriale dei fluidi sono il controllo della pressione e l'ottimizzazione del processo di test dei componenti idraulici e pneumatici. Per questi casi d'uso, forniamo soluzioni specializzate:  

Intensificatori di pressione/aumentatori di pressione  

Gli intensificatori di pressione permettono di generare una pressione molto alta precisamente nel punto di utilizzo. La forza viene applicata esattamente dove è necessaria, mentre il carico di pressione idraulica sui tubi e sui componenti è limitato. In questo modo, gli intensificatori di pressione permettono ad altri ingressi e uscite di operare a bassa pressione, il che è vantaggioso per la sicurezza e la longevità dei componenti.  

Forniamo intensificatori di pressione per sistemi idraulici a bassa pressione, coprendo 12 rapporti di intensificazione fino a 5.000 bar.  

Soluzioni personalizzate per la gestione dei fluidi  

Avete a che fare con requisiti non standard? Vi supportiamo anche con prodotti personalizzati per applicazioni idrauliche e pneumatiche. Inoltre, i nostri strumenti innovativi possono essere integrati in flussi di lavoro automatizzati per la produzione in serie.