Inserti filettati

Inserti filettati FASTEKS®

Gli inserti filettati FASTEKS® FTI, realizzati in acciaio o acciaio inossidabile, consentono di realizzare filettature femmina precise e resistenti in componenti in metallo leggero e altri materiali con bassa resistenza al taglio.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Quattro inserti filettati metallici FASTEKS argentati di diverse forme su sfondo bianco con logo FASTEKS.

I nostri inserti filettati autofilettanti FASTEKS® sono disponibili in un’ampia varietà di modelli e dimensioni, direttamente a magazzino. Di seguito sono riportati i codici ordini corrispondenti per ciascuna variante.

Inserti filettati FASTEKS® FTI

Design 1: Inserti filettati con scanalature di taglio

Inserto filettato metallico FASTEKS argento con profilo a taglio autobloccante su sfondo bianco.
  • Materiale: Acciaio, cementato, zincato, passivato blu / INOX 1.4305
  • Disponibile in M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 e M20

Caratteristiche:

  • Prodotto standard collaudato adatto a tutte le applicazioni
  • 2 scanalature di taglio, design formatore di trucioli
  • I primi due filetti sono rastremati – l'inserto funziona come un maschio per filettare
  • Per materiali con resistenza alla trazione da bassa a media (tende a comprimersi leggermente in materiali più duri)

Overlay
Inserto filettato metallico FASTEKS argento con profilo a taglio autobloccante su sfondo bianco.

Design 2: Inserti filettati con fori di taglio, lunghi

Inserto filettato metallico FASTEKS argento con tre fori di taglio affilati su sfondo bianco.
  • Materiale: Acciaio cementato, zincato, passivato blu / INOX 1.4305
  • Disponibile in M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 e M16

Caratteristiche:

  • Ulteriore sviluppo della versione 1 (con fessure di taglio)
  • Progettato per materiali con maggiore resistenza alla trazione (non si comprime)
  • Il taglio della filettatura è ottenuto attraverso tre fori di taglio estremamente affilati
  • I primi due filetti sono conici – l'inserto funziona come un maschio per filettare
  • Design a formazione di truciolo

Overlay
Inserto filettato metallico FASTEKS argento con tre fori di taglio affilati su sfondo bianco.

Design 3: Inserti filettati con fori di taglio, corti

Inserto filettato metallico FASTEKS corto argentato con foro di taglio laterale su sfondo bianco.
  • Materiale: Acciaio cementato, zincato, passivato blu / INOX 1.4305
  • Disponibile in M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 e M16

Caratteristiche:

  • Versione avanzata del tipo 1 (con fessure di taglio)
  • Per materiali con maggiore resistenza alla trazione (non si comprime)
  • Taglio del filetto ottenuto attraverso tre fori di taglio estremamente affilati
  • I primi due filetti sono conici – l'inserto agisce come un maschio per filettare
  • Design a formazione di truciolo

Overlay
Inserto filettato metallico FASTEKS corto argentato con foro di taglio laterale su sfondo bianco.

Design 4: Inserti filettati con serbatoio trucioli, lungo

Inserto filettato metallico FASTEKS argento con foro laterale e serbatoio trucioli su sfondo bianco.
  • Materiale: Acciaio cementato, zincato, passivato blu / INOX 1.4305
  • Disponibile in M4, M5, M6, M8 e M10

Caratteristiche:

  • Versione avanzata del tipo 2 (con fori di taglio)
  • Adatto per tutte le applicazioni che richiedono una filettatura interna priva di trucioli (ad es. per assemblaggi elettronici)
  • Il serbatoio dei trucioli garantisce una filettatura interna costantemente pulita
  • Nessuna compressione, adatto per materiali con maggiore resistenza alla trazione

Overlay
Inserto filettato metallico FASTEKS argento con foro laterale e serbatoio trucioli su sfondo bianco.

Design 5: Inserti filettati con serbatoio trucioli, corto

Inserto filettato metallico FASTEKS corto argentato con foro laterale e serbatoio trucioli integrato su sfondo bianco.
  • Materiale: Acciaio cementato, zincato, passivato blu / INOX 1.4305
  • Disponibile in M4, M5, M6, M8 e M10

Caratteristiche:

  • Versione avanzata del tipo 3 (con fori di taglio)
  • Adatto per tutte le applicazioni che richiedono una filettatura interna priva di trucioli (ad es. per assemblaggi elettronici)
  • Il serbatoio trucioli garantisce una filettatura interna sempre pulita
  • Nessuna compressione, adatto per materiali con maggiore resistenza alla trazione

Overlay
Inserto filettato metallico FASTEKS corto argentato con foro laterale e serbatoio trucioli integrato su sfondo bianco.

Scaricate la nostra brochure per maggiori informazioni

Thumbnail FASTEKS® Inserti filettati

FASTEKS® inserti filettati

Gli inserti filettati FASTEKS® in acciaio o acciaio inossidabile creano filettature interne precise e durevoli in pezzi di lega leggera e altri materiali con bassa resistenza al taglio.

3.2 MB | pdf