Inserti filettati

Inserti filettati FILTEC® Wire

Gli inserti filettati a spirale FILTEC® creano filettature ad alta resistenza, garantendo una distribuzione ottimale dei carichi tra vite e filetto per prestazioni affidabili e durature.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Tre inserti filettati FILTEC, in argento e uno rosa, con struttura a spirale su sfondo grigio chiaro e logo FILTEC nell'angolo in alto a destra.

Gli inserti FILTEC® sono ideali per rinforzare le filettature in materiali con bassa resistenza al taglio, come alluminio o magnesio, e sono quindi indispensabili in settori come l'ingegneria meccanica e impiantistica, l'elettronica, l'automotive e l'aerospaziale. Gli inserti filettati FILTEC® consentono di creare una filettatura praticamente "esente da usura".

Vantaggi degli inserti filettati FILTEC®

  • Facile installazione
  • Economici
  • Ideali per riparazioni e manutenzione
  • Elevata resistenza all'usura e alla corrosione
  • Ampia gamma di dimensioni di filettatura disponibili
Inserto filettato in filo metallico FILTEC argento con struttura a spirale e linguetta su sfondo bianco.

Inserti filettati a filo FILTEC+®

L'inserto filettato FILTEC+® è progettato per un'installazione rapida e semplice. Il design ottimizzato consente il montaggio come una normale vite, utilizzando un semplice mandrino di posa.

  • Filettatura: metrica, UNC, UNF
  • Disponibili varie lunghezze di filettatura
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301
  • Versioni aggiuntive e dimensioni di filettatura disponibili su richiesta

Un inserto filettato in filo metallico LOCKFIL rosa con struttura a spirale e linguetta su sfondo bianco.

Inserti filettati a filo LOCKFIL+®, autobloccanti

Questo speciale inserto filettato autofrenante è dotato di uno o più filetti poligonali che esercitano una pressione controllata sui fianchi della vite, creando un efficace effetto di bloccaggio. È particolarmente indicato per applicazioni soggette a vibrazioni, urti o carichi dinamici, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile senza la necessità di ulteriori dispositivi di bloccaggio.

  • Filettatura: metrica, UNC, UNF
  • Disponibili varie lunghezze di filettatura
  • Colore rosa
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301
  • Altre versioni e dimensioni di filettatura disponibili su richiesta