Inserti filettati

Inserti filettati KATO® Wire, senza linguetta

Gli inserti filettati a spirale KATO® sono ideali per filettature soggette a carichi pesanti, collegamenti che devono essere smontati frequentemente o per riparare filettature danneggiate.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Due inserti filettati a spirale KATO, uno rosa e uno argento, con struttura a spirale su sfondo grigio chiaro e logo KATO nell'angolo in alto a destra.

In molti materiali, come l'alluminio, si raccomanda quindi l'uso preventivo di inserti filettati a spirale. Gli inserti filettati KATO® in acciaio inossidabile al cromo-nichel possono essere installati con una semplice sequenza di passaggi, offrendo un'installazione efficiente senza linguette.

Vantaggi degli inserti filettati a spirale KATO®

  • Senza linguette
  • Tacca di installazione bidirezionale
  • Rimozione facile e senza danni
  • Conforme agli standard internazionali per requisiti, adattamento, funzione e materiale
  • Estremamente sicuro, poiché non vi è alcun rischio che le linguette rimangano nel componente
Due inserti filettati KATO, uno rosa e uno argento, realizzati in filo avvolto con struttura a spirale su sfondo bianco.

Inserti filettati senza linguetta

Dimensioni filettatura disponibili: M2,5 - M12

Design:

  • Standard
  • Autobloccante (colorato rosa)

Norme e materiale:

  • Materiale 1.4301 secondo EN 10088-1
  • Materiale AISI 304
  • Conforme alle seguenti norme: NAS 1130 e MIL-I-8846
  • Conforme a DIN 8140 quando installato

Ulteriori modelli e dimensioni filettatura disponibili su richiesta