Inserti filettati

PEM® CastSert™: inserti filettati a pressione

Gli inserti PEM® serie 300 in acciaio inossidabile CASTSERT™ forniscono filettature metalliche robuste e durevoli in metalli teneri e leghe pressofuse. Sono ideali per fusioni e materiali teneri HRB 70 / HB 125 o inferiori.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Due inserti filettati CastSert PEM di dimensioni diverse su sfondo grigio chiaro con il logo blu PEM nell'angolo in alto a destra.

Procedura di installazione degli inserti PEM® CastSert™

La semplice procedura di inserimento a pressione e di installazione rapida di questi inserti prevede l'uso di un punzone piatto e di un'incudine per l'installazione di tutte le dimensioni e lunghezze, con una velocità superiore di circa l'80% rispetto ad altri metodi, come quelli che prevedono l'uso di inserti elicoidali.

PS | PEM CastSert

È richiesto il consenso su YouTube

Questo video è ospitato da YouTube e richiede l'accettazione dei Cookie di Marketing. Si prega di accettare i Cookie di Marketing per visualizzare il contenuto.

Gli inserti PEM® CastSert™ in acciaio inossidabile forniscono filettature metalliche robuste e durevoli in alluminio estruso, magnesio pressofuso e alluminio pressofuso.

Vantaggi degli inserti filettati a pressione PEM® CastSert™

Vantaggi

Facile da montare

premendo gli inserti in fori praticati o fori di fusione con angolo di sformo ridotto.

Vantaggi

Gli inserti PEM® CastSert™ possono essere installati con una pressa standard in qualsiasi momento del processo di produzione.

Vantaggi

Fino all'80%

risparmio sui costi di processo

Vantaggi

Rispetto agli inserti a spirale o alla maschiatura, con gli inserti filettati PEM® CastSert™ è possibile risparmiare fino all'80% dei costi di processo.

Vantaggi

Alta Resistenza

PEM® CastSert™: inserti filettati a pressione con elevata resistenza alla coppia di estrazione.

Vantaggi

Una vite in 12.9 si rompe prima che l'inserto CastSert™ inizi a ruotare. Inoltre, sono realizzati in acciaio inossidabile per garantire durezza e resistenza alla corrosione.

Vantaggi

Flush & Chipless

installazione

Vantaggi

Gli inserti CastSert™ sono progettati per l'installazione a filo. Non vi è alcun rischio di schegge libere dovute alla maschiatura di un materiale fragile, né di linguette rotte da rimuovere.

Scaricate ulteriori informazioni

Miniatura Scheda tecnica PEM CastSert

Scheda tecnica PEM® CastSert™

Scaricate maggiori informazioni sugli inserti filettati a pressione PEM® CastSert™ nella nostra scheda tecnica.

266 KB | pdf