Panoramica degli inserti filettati TAPPEX®
Inserti filettati avvitabili TRISERT®

TRISERT® inserti filettati autofilettanti garantiscono una filettatura interna pulita e senza trucioli. Un vantaggio unico degli inserti filettati senza testa è che possono essere utilizzati su entrambi i lati.
- Dimensioni filettatura: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 e M10
- Modello: con e senza testa
- Installazione: avvitamento
- Materiale: ottone
Inserti filettati automaschianti in acciaio TRISERT-3® per leghe leggere e plastica

TRISERT-3® inserti filettati automaschianti soddisfano i requisiti più esigenti, rendendoli ideali per applicazioni nel settore medicale, nell'industria marittima o alimentare.
- Dimensioni filettatura: M3, M4, M5, M6, M8 e M10
- Modello: con testa piccola
- Installazione: avvitamento
- Materiale: acciaio, acciaio inossidabile 303 comparabile con 1.4305 e acciaio inossidabile 316 comparabile con 1.4401
Inserti filettati automaschianti FOAMSERT® per legno e schiume

FOAMSERT® sono inserti speciali autoperforanti per l'uso in fori preforati in schiume e legno e pannelli sandwich.
- Dimensioni filettatura: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 e M8
- Modello: con e senza testa
- Installazione: avvitamento
- Materiale: ottone
Inserti filettati a pressione MULTISERT® per plastica

MULTISERT® inserti filettati sono particolarmente adatti per materiali termoplastici. Sono dotati di filettature interne e una forma brevettata a uncino, che garantisce elevate prestazioni di tenuta.
- Dimensioni filettature: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 e M12
- Modello: con e senza testa
- Installazione: press-fitting, inserimento a ultrasuoni o inserimento a caldo (fusione locale della plastica)
- Materiale: ottone
Inserti filettati a pressione MICROBARB® per plastica

MICROBARB® inserti filettati sono un sottogruppo degli inserti MULTISERT® , con le stesse caratteristiche ma una lunghezza complessiva più corta. Sono ideali per l'uso in materiali a spessore sottile.
- Dimensioni filettatura: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 e M10
- Modello: con testa
- Installazione: press-fitting
- Materiale: ottone
Inserti filettati HIMOULD® per stampaggio a inserto

HIMOULD® inserti filettati in ottone sono utilizzati in componenti stampati e fusi. Grazie alle pareti sottili, il HIMOULD® può essere inserito direttamente negli stampi a iniezione e sovrastampato. Questi inserti sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per parti stampate in termoplastico e termoindurente.
- Dimensioni filettature: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 e M12
- Modello: con filettatura passante o filettatura cieca
- Installazione: stampaggio
- Materiale: ottone
Strumenti di installazione inserti filettati

Vi forniamo gli strumenti e le attrezzature giuste per l'installazione degli inserti filettati. Trovate il nostro portafoglio completo di utensili nell'eShop.