Jacob® pressacavi in metallo
PERFECT pressacavo metallico

L'inserto di tenuta lamellare del pressacavo PERFECT offre un ampio intervallo di serraggio. Oltre a un'ampia selezione di versioni standard, sono disponibili due diverse versioni EMC. Le classi di protezione sono IP68 e IP69K; la gamma di dimensioni va da M12 a M63, con otto diverse dimensioni di filettatura.
Caratteristiche:
- Protezioni per cavi
- Ampio intervallo di serraggio
- Resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici – adatto per applicazioni esterne
- Impermeabile fino a 50 metri, conforme a IP68 (5 bar)
PERFECT plus Ex

I pressacavi PERFECT plus Ex sono destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. La loro doppia tenuta interna protegge i cavi sia in applicazioni interne che esterne.
Caratteristiche:
- Ampio range di tenuta e serraggio
- Delicato sui cavi, previene la distorsione dei cavi
- Facile installazione
- Adatto per intervalli di temperatura da -40 °C a +85 °C
- Grado di protezione IP66 / IP68 (10 bar, per 30 min)