Pprodotti per l'elettrotecnica

Contenitori Spelsberg®

I conenitori Spelsberg® garantiscono un'installazione rapida e semplice con un ciclo di vita lungo e senza manutenzione, indipendentemente dalle sfide ambientali.

Cinque diversi tipi di contenitori elettrici bianchi Spelsberg su sfondo grigio chiaro con il logo ELS Spelsberg nell'angolo in alto a destra.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Panoramica dei contenitori Spelsberg®

Spelsberg® offre un'ampia gamma di contenitori per diverse applicazioni e in varie dimensioni e materiali. La loro gamma include anche prodotti con requisiti di sicurezza speciali, come il sistema AK con contenitori di giunzione resistenti al fuoco, scatole di giunzione senza alogeni, un quadro di distribuzione e altri contenitori per morsettiere.

Una scatola di giunzione elettrica Spelsberg Abox con coperchio aperto per vedere l'interno.

Serie Abox

Tutti i contenitori di derivazione Spelsberg® offrono ampio spazio di installazione. Un esempio popolare è la serie Spelsberg® Abox con morsetti rialzati, che consentono un cablaggio rapido e chiaro. Dalle classiche installazioni in ambienti umidi alle versioni impermeabili con IP68, Spelsberg® offre la soluzione giusta per ogni applicazione.

Applicazioni

  • Industria
  • Installazione
  • Energia rinnovabile
  • Costruzione di quadri elettrici
  • Settore energetico
  • Costruzione di quadri di comando
  • Ferroviario
  • Costruzione di gallerie

Caratteristiche

  • Secondo DIN EN 60670 (VDE 0606)
  • Ampio spazio di installazione
  • Per un cablaggio rapido e chiaro
  • Fori preforati metrici
  • Membrane di inserimento morbide e autosigillanti
  • Morsetti rialzati
  • Comodo ingresso dal pavimento
  • Può essere utilizzato anche in ambienti umidi, legno, metallo e altri materiali combustibili

Una scatola di giunzione elettrica bianca della serie Spelsberg TG su sfondo bianco.

Serie TG

La serie Spelsberg® TG include TG ABS e TG PC, che presentano entrambe lo stesso design di alta qualità e la stessa finitura superficiale lucida.

Applicazioni

  • Tecnologia energetica e edilizia
  • Installazione elettrica, integrità funzionale elettrica
  • Costruzione di quadri elettrici

Caratteristiche

  • Sistemi di fissaggio a sgancio rapido per risparmiare tempo
  • Flessibilità grazie alle pareti laterali lisce
  • Fermo coperchio integrato
  • Disponibile in 9 dimensioni standard

Una scatola di giunzione elettrica bianca della serie Spelsberg TK su sfondo bianco.

Serie TK

La serie Spelsberg® TK amplia la gamma di contenitori industriali con modelli realizzati in polistirene o policarbonato resistente. Sono compatti nel design pur offrendo ampio spazio di installazione. La serie TK è stata sviluppata per soddisfare un'ampia gamma di requisiti e offre molta flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori.

Applicazioni

  • Tecnologia energetica e edilizia
  • Installazione elettrica, integrità funzionale elettrica
  • Costruzione di quadri elettrici

Caratteristiche

  • Protezione IP66
  • Disponibili vari tipi (PS, PC, AL) e dimensioni
  • Protezione anticorrosione di lunga durata

Un contenitore in alluminio Spelsberg progettato per proteggere da interferenze elettromagnetiche e scariche elettrostatiche.

Serie AL

Gli involucri in alluminio Spelsberg® sono progettati per proteggere dalle interferenze elettromagnetiche e dalle scariche elettrostatiche. Inoltre, la serie AL offre anche guarnizioni conduttive e resistenza ai prodotti chimici.

Applicazioni

  • Tecnologia energetica e edilizia
  • Installazione elettrica, integrità funzionale elettrica
  • Costruzione di quadri elettrici

Caratteristiche

  • Installazione rapida
  • Rivestimento superficiale in polvere per prevenire la corrosione
  • Elevata resistenza agli urti – IK 09
  • Disponibile in 16 dimensioni standard

Una scatola di distribuzione piccola rettangolare della serie Spelsberg AK su sfondo bianco.

Serie AK

Questi piccoli quadri di distribuzione di Spelsberg® garantiscono un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali difficili – grazie all'elevato grado di protezione IP65 e alla loro struttura robusta e priva di alogeni. La serie AK è dotata di elementi di ventilazione integrati per supportare la funzionalità a lungo termine riducendo la condensa.

Applicazioni

  • Impianti sportivi
  • Impianti industriali
  • Sistemi idrici/fognari

Caratteristiche

  • Numerose aperture preformate, ingressi cavi variabili in un unico quadro di distribuzione
  • Forma ergonomica per facilità d'uso
  • Installazione rapida e senza manutenzione
  • Adatto per applicazioni interne ed esterne
  • Privo di alogeni, PVC e silicone; classe di protezione antincendio E30 a E90
  • Resistente ai raggi UV, certificato UL

Un contenitore industriale Spelsberg serie GEOS con coperchio trasparente su sfondo bianco.

Serie GEOS

L'innovativo sistema di tenuta "Drain Protect" della serie Spelsberg® GEOS garantisce la longevità dei contenitori in qualsiasi condizione ambientale, come il contatto con olio, grasso o condizioni atmosferiche quali pioggia e temperature variabili.

Applicazioni

  • Ambienti industriali difficili e applicazioni esterne
  • Tecnologia di controllo, energia e comunicazione

Caratteristiche

  • Resistente alla luce UV e alla corrosione
  • Elevata resistenza agli urti – IK 09
  • Molto facile da usare
  • Leggero
  • Ventilazione dell'aria