Tecnologia autoagganciante

microPEM® elementi di fissaggio

I microPEM® sono ideali per l'elettronica compatta, fornendo soluzioni di fissaggio per computer, laptop, tablet, dispositivi indossabili, smartphone, fotocamere, gaming e altri dispositivi.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Cinque diversi elementi di fissaggio microPEM, tra cui TackPins, distanziali autoserranti e TackScrews su sfondo grigio chiaro con il logo microPEM nell'angolo in alto a destra

Panoramica dei dispositivi di fissaggio microPEM®

Elementi di fissaggio microPEM® TackPin® tipi TA™/T4™

Due microPEM TackPin (tipi TA/T4) su sfondo bianco

I dispositivi di fissaggio microPEM® TackPin® consentono il fissaggio tra lamiere, sostituendo i costosi assemblaggi con viti nelle applicazioni in cui non è richiesto lo smontaggio.

Caratteristiche:

  • Installazione semplice a pressione per un fissaggio sicuro
  • La collaudata tecnologia di autoaggancio resiste all’allentamento dovuto alle vibrazioni
  • Sostituiscono le micro viti, eliminando così i problemi di installazione, tra cui il costo delle piastrine di bloccaggio, il costo degli inserti filettati o dei fori filettati, il costo delle punte per cacciavite e il costo delle rilavorazioni dovute a filettature incrociate e allo slittamento della punta del cacciavite
  • L alamiera superiore può essere di qualsiasi materiale
  • È possibile l’installazione automatica
  • Possono essere svitati se è necessario rimuoverli e reinstallati una volta, utilizzando un adesivo frenafiletti

Overlay
Due microPEM TackPin (tipi TA/T4) su sfondo bianco

Perni microPEM® tipo MPP™

Due perni MPP™ microPEM® ideali per assemblaggi elettronici compatti su sfondo bianco

I perni microPEM® autofissanti di tipo MPP sono ideali per assemblaggi elettronici compatti. Questi micro perni si fissano permanentemente semplicemente premendoli in un foro di montaggio della dimensione appropriata. Possono essere installati in una varietà di materiali in lamiera fino a una durezza di HRB 92/HB 195 e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.

Caratteristiche:

  • Adatti per applicazioni di micro-posizionamento e allineamento impegnative
  • La testa si chiude a filo, anche in pannelli sottili fino a 0,5 mm
  • L'estremità smussata facilita l'allineamento del foro di montaggio
  • Possono essere installati in lamiere di acciaio inossidabile
  • Installazione automatica possibile
  • Eccellente resistenza alla corrosione

Overlay
Due perni MPP™ microPEM® ideali per assemblaggi elettronici compatti su sfondo bianco

Distanziatori autoaggancianti microPEM® tipo MSO4™

Due distanziali autoserranti microPEM® MSO4™ per montaggio o distanziamento in applicazioni con spazio limitato, mostrati su sfondo bianco

Questi micro distanziatori sono progettati per il montaggio e/o il distanziamento in applicazioni in cui lo spazio è estremamente limitato.

Caratteristiche:

  • Possono essere installati su lamiere in acciaio inossidabile
  • È possibile l'installazione automatica
  • Filettature molto più resistenti rispetto ai distanziatori saldati, poiché sono realizzati in acciaio inossidabile serie 400 trattato termicamente

Overlay
Due distanziali autoserranti microPEM® MSO4™ per montaggio o distanziamento in applicazioni con spazio limitato, mostrati su sfondo bianco

Perni TackSert® microPEM® tipi TKA™/TK4™

Due perni TackSert® tipo TKA™ TK4™ microPEM®, progettati per fissare un pannello superiore a un pannello inferiore o telaio, su sfondo bianco

I perni microPEM® TackSert® sono progettati per fissare un pannello superiore a un pannello inferiore o a un telaio. La zigrinatura diagonale dei componenti si incastra con il pannello inferiore o la sottostruttura, garantendo così la resistenza richiesta. I perni di tipo TKA™ sono adatti per applicazioni in plastica, mentre quelli di tipo TK4™ sono ideali per pezzi fusi e materiali fragili.

Caratteristiche:

  • Fissaggio sicuro dei pannelli a materiali comunemente utilizzati nella fusione, quali magnesio e alluminio, nonché a materie plastiche come l’ABS e ai circuiti stampati
  • Semplice installazione a pressione – non richiede calore né ultrasuoni
  • Alternativa alle microviti, che elimina la necessità di filettare o di utilizzare inserti filettati
  • Il pannello superiore può essere di qualsiasi materiale
  • Testa a profilo ribassato
  • Elimina i costi relativi a viti, rinforzi per impedire l’allentamento, inserti filettati o fori filettati, punte per cacciavite e rilavorazioni dovute a filettature incrociate o slittamento della punta
  • Possibilità di installazione automatica

Overlay
Due perni TackSert® tipo TKA™ TK4™ microPEM®, progettati per fissare un pannello superiore a un pannello inferiore o telaio, su sfondo bianco

Dispositivi di fissaggio per montaggio superficiale microPEM® tipo SMTSO™

Due microPEM® SMTSO™ Surface Mount Fasteners per PCB su sfondo bianco

Questi elementi di fissaggio per assemblaggi elettronici compatti possono essere montati su circuiti stampati come dadi o distanziatori.

Caratteristiche:

  • Il corpo esagonale garantisce un rapporto dimensioni/prestazioni ottimale
  • Forniti su nastro e bobina
  • Riduce la movimentazione dei pannelli
  • È possibile l'installazione automatica

Overlay
Due microPEM® SMTSO™ Surface Mount Fasteners per PCB su sfondo bianco

Elementi di fissaggio Type TS4™ microPEM® TackScrew™

Tre elementi di fissaggio TS4™ microPEM® TackScrew™ per il fissaggio lamiera su lamiera su sfondo bianco

I fissaggi microPEM® TackScrew™ offrono una soluzione economica ed efficiente per il collegamento lamiera su lamiera, grazie a una semplice installazione a pressione. Possono essere facilmente rimossi svitandoli, come i tradizionali elementi filettati.

Caratteristiche:

  • Installazione rapida a pressione per un fissaggio affidabile e sicuro
  • Tecnologia autoaggancianate comprovata, resistente alle vibrazioni
  • Sostituisce le micro viti, eliminando costi e criticità legati a frenafiletti, inserti e fori filettati, utensili e rilavorazioni
  • Compatibile con lamiere superiori in qualsiasi materiale
  • Idoneo per installazione automatizzata
  • Può essere svitato se è necessaria la rimozione e reinstallato una volta, utilizzando un adesivo frenafiletti

Overlay
Tre elementi di fissaggio TS4™ microPEM® TackScrew™ per il fissaggio lamiera su lamiera su sfondo bianco