Categorie di prodotto

Tecnologia della rivettatura

Ovunque sia necessario un collegamento economico, non rimovibile, sicuro e facile da installare, la rivettatura è la soluzione giusta per la vostra sfida di fissaggio. 

Una panoramica dei diversi tipi di rivetti, dadi a rivetto cieco e bulloni di bloccaggio.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

La tecnologia della rivettatura collega in modo affidabile due componenti indipendenti. Che si tratti di acciaio, plastica o altri materiali di diversa resistenza e spessore, la rivettatura li terrà saldamente insieme. 

Tecnologia della rivettatura: le basi

PS | Categories and Brands | Rivet Technology from Bossard

Scoprite i diversi tipi di rivetti, compresi i rivetti ciechi, i dadi per rivetti ciechi e i bulloni di sicurezza.

Tipi di rivetti 

Esiste un rivetto per ogni esigenza di collegamento. Rivetti tubolari filettati e sistemi di rivettatura a strappo offrono la soluzione per le vostre applicazioni con accesso unilaterale, da materiali ad alta resistenza a quelli leggeri. Se necessitate di un'elevata produzione, la tecnologia di rivettatura rapida consente di fissare fino a 70 rivetti al minuto. Per applicazioni in ambienti ad alta vibrazione, i bulloni a strappo garantiscono una connessione sicura e non rilasciabile.  

La nostra gamma completa di prodotti copre diversi tipi di rivetti, forme di testa e diametri per qualsiasi combinazione di materiali, dall'acciaio alla plastica, fino ai materiali compositi e alla fibra di vetro:  

  • Rivetti a strappo  
  • Rivetti tubolari filettati  
  • Bulloni a strappo  
  • Utensili per rivetti, da utensili manuali a batteria e pneumatici fino all'automazione completa  
  • Rivetti rapidi  

Collaboriamo con partner di fiducia nel settore della rivettatura, tra cui i seguenti:  

Incontrate i nostri partner per la tecnologia di rivettatura

I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, si prega di contattarci.