Tecnologia della rivettatura

Rivetti tubolari filettati Clufix®

I rivetti tubolari filettati Clufix® creano filettature interne in lamiere o profili metallici di vari spessori. Disponibili in diversi materiali, tipi di testa e gambo, con lunghezze di presa standard, medie, lunghe o extra-lunghe.

Tre diversi rivetti tubolari filettati Clufix su sfondo grigio chiaro, inclusi rivetti tubolari filettati a fondo chiuso e aperto.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Clufix® i rivetti tubolari filettati consentono l'assemblaggio di due o più elementi nello stesso modo di un rivetto, ottenendo contemporaneamente una funzione di filettatura interna. L'assemblaggio è semplice: avvitare il rivetto su un semplice utensile manuale o elettrico, inserirlo nel foro preforato o punzonato, fissare il dado, ritirare il mandrino dell'utensile - fatto.

Quando si richiedono filettature portanti in materiali o profili a parete sottile, i dadi ciechi sono la soluzione più efficace. Come suggerisce il nome, possono essere montati "alla cieca" (da un solo lato) senza ulteriori lavorazioni e senza danneggiare le superfici pretrattate.   

Un rivetto tubolare filettato Clufix con estremità aperta e albero esagonale

Rivetti tubolari filettati con estremità aperta

I rivetti tubolari filettati Clufix® con estremità aperta sono utilizzati per inserire un filetto forte e affidabile in lamiere/profili metallici sottili o spessi, compositi o plastica dove la formazione del filetto non è possibile perché il materiale è troppo sottile/debole/fragile o troppo duro per la formazione del filetto. I rivetti tubolari di Clufix® possono essere utilizzati anche per lavori di riparazione e manutenzione in loco.

Applicazioni

  • Industria aerospaziale  
  • Industria automobilistica e veicoli elettrici  
  • Elettrodomestici  
  • Elettronica  
  • Industria generale  
  • Ferrovie  
  • Alimentare  
  • HVAC  
  • Industria chimica  
  • Industria marina e offshore  
  • Macchine medicali  
  • Camion e rimorchi  
  • Tecnologia agricola e macchine da costruzione 

Caratteristiche

  • Installazione possibile su un solo lato
  • Costi di assemblaggio ridotti rispetto alla formatura di filetti in lamiere e profili  
  • Installazione possibile in qualsiasi applicazione per lamiera o materiale composito  
  • La semplice installazione riduce i costi operativi  
  • Fissaggio meccanico durevole  
  • Protegge il pezzo da deformazioni o danni durante l'assemblaggio  
  • Disponibile in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile da M3 a M12  
  • Può essere installato anche in applicazioni vicine ai bordi  
  • I rivetti a strappo Clufix® sono disponibili con corpi esagonali, cilindrici e zigrinati  

Un rivetto tubolare filettato Clufix con estremità chiusa su sfondo bianco

Rivetti tubolari filettati a fondo chiuso

Simili ai rivetti tubolari filettati a fondo aperto, i rivetti Clufix® a fondo chiuso creano una filettatura forte e affidabile in vari materiali dove la formatura della filettatura non è possibile per diversi motivi. Il grande vantaggio dei rivetti a fondo chiuso è che possono garantire la tenuta all'acqua e al gas fino a IP66 e IP67.

Applicazioni

  • Industria aerospaziale  
  • Industria automobilistica e veicoli elettrici  
  • Elettrodomestici  
  • Elettronica  
  • Industria generale  
  • Ferrovie  
  • Alimentare  
  • HVAC  
  • Industria chimica  
  • Marina e offshore  
  • Macchine medicali  
  • Camion e rimorchi  
  • Tecnologia agricola e macchine da costruzione 

Caratteristiche

  • Installazione su un solo lato  
  • Bassi costi di assemblaggio rispetto alla formatura di filetti in lamiere e profili  
  • Possibilità di installazione in qualsiasi applicazione per lamiera o composito  
  • Assemblaggio facile che riduce i costi operativi  
  • Fissaggio meccanico permanente  
  • Protegge il pezzo senza deformazioni o danni durante l'assemblaggio  
  • Disponibile in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile da M3 a M12  
  • Può essere installato anche in applicazioni vicino ai bordi 
  • Versioni a estremità chiusa (anche con guarnizione sotto testa) disponibili con tenuta fino a IP66 e IP67  
  • I dadi a rivetto Clufix® sono disponibili con corpi esagonali, cilindrici e zigrinati