Panoramica FASTEKS® FILKO rivetti tubolari filettati
Gambo cilindrico

I rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico sono comunemente utilizzati per le applicazioni generiche. Sono disponibili in varie dimensioni con diverse tipologie di testa, di estremità e di materiale.
- Stile di testa: testa piatta, testa a filo, testa svasata 90°
- Stile di estremità: estremità aperta, estremità chiusa
- Materiale: acciaio con zincatura, passivato spesso (RoHs), acciaio inossidabile A2 e A4
Gambo cilindrico godronato

Per evitare la rotazione nel caso di materiali di durezza inferiore a quella del rivetto tubolare filettato, la tipologia a gambo cilindrico godronato può essere la migliore soluzione.
- Stile della testa: testa piatta, testa a filo, testa svasata 90°
- Stile finale: estremità aperta, estremità chiusa
- Materiale: acciaio con rivestimento di zinco, passivato spesso (RoHs), acciaio inossidabile A2 e A4
Rivetti tubolari filettati a gambo esagonale

Un gambo di forma esagonale migliora la resistenza alla torsione quando viene installato in un foro esagonale.
- Stile della testa: testa piatta, testa a filo
- Stile finale: estremità aperta, estremità chiusa
- Materiale: acciaio con rivestimento in zinco, passivato spesso (RoHs), acciaio inossidabile A2 e A4
Viti a strappo

Con un corpo simile a un rivetto tubolare filettato, ma con filettature maschio ad alta resistenza, i prigionieri a strappo consentono flessibilità nella produzione. È necessario un nasello speciale per installare questi elementi di fissaggio.
- Stile della testa: testa piatta, testa svasata
- Stile del gambo: gambo esagonale, esagonale / godronato
- Materiale: acciaio con placcatura in zinco, passivato spesso (RoHs)
Rivetti tubolari filettati in neoprene

I rivetti tubolari filettati possono essere installati utilizzando un normale cacciavite. Possono essere utilizzati per ammortizzare urti e vibrazioni in un assieme di montaggio. Nel corpo in neoprene, che può garantire l’isolamento termico o elettrico, è incorporato un inserto filettato in ottone.
- Stile della testa: testa piatta, grande testa piatta
- Materiale: dado inserto filettato in ottone, corpo in neoprene