Tecnologia della rivettatura

Rivetti a strappo POP® e sistemi di rivettatura

Il sistema di rivettatura a strappo POP® offre una soluzione di assemblaggio semplice e veloce per le lamiere e per i materiali compositi, che soddisfa i processi ed i requisiti delle applicazioni più severe.

Due tipi diversi di rivetti a strappo POP per un assemblaggio rapido e facile di lamiere e materiali compositi.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

I rivetti ciechi POP® sono un punto di riferimento nel settore per la loro affidabilità ed efficienza nel collegare due o più componenti. Questi rivetti sono versatili, adattandosi a vari materiali come acciaio, plastica e altri con diverse resistenze e spessori di assemblaggio. 

In funzione delle diverse applicazioni, è possibile scegliere fra diverse tipologie di rivetti a strappo così come fra diverse tipologie di testa del mandrino, di testa e del corpo del rivetto.  Il portafoglio POP® spazia dai rivetti a impostazione morbida ai rivetti con prestazioni di serraggio superiori e capacità di gamma di presa. Sono disponibili in diversi materiali, tra cui acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e lega di rame-nichel, rendendoli la scelta preferita nel settore. 

Un rivetto a strappo aperto su sfondo bianco

POP® rivetti a strappo aperti

I rivetti a strappo aperti POP® sono adatti per applicazioni generiche con una vasta gamma di materiali e stili di testa. Per applicazioni con requisiti di carico normali, i rivetti a strappo aperti POP® possono essere installati facilmente. I materiali disponibili includono alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, lega di rame-nichel e rame.

Applicazioni

  • Ferroviario
  • Camion e rimorchi  
  • Automotive  
  • HVAC  
  • Energie rinnovabili  
  • Scale  
  • Quadri elettrici  
  • Industrie leggere generali  
  • Elettrodomestici  
  • Attrezzature sanitarie  
  • Costruzione di macchine  
  • Caravan e camper  

Caratteristiche

  • Soluzione di fissaggio economica  
  • Disponibile per un'ampia gamma di materiali, stili di testa e mandrini, spessore del pezzo fino a 26 mm  
  • Installazione su un solo lato  
  • Alta qualità e prestazioni  
  • Prodotto con tolleranze ristrette   
  • Assemblaggio accurato, sicuro e rapido  

Un rivetto a strappo chiuso su sfondo bianco

POP® rivetti a strappo ermetici

Il vantaggio di un rivetto a strappo con l’estremità chiusa POP® è rappresentato dall’imperdibilità della testa del mandrino, che lo rende ideale per applicazioni completamente stagne. Grazie al fondo chiuso, il rivetto è ideale per applicazioni completamente sigillate, come ambienti a tenuta d'acqua o di pressione. I materiali disponibili sono alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, lega di rame-nichel e rame. Le tipologie di testa includono teste a bombata, a testa tonda larga e testa svasata piana.

Applicazioni

  • Elettrodomestici  
  • Contenitori per elettronica  
  • Custodie per esterni  
  • Tecnologie di illuminazione  
  • Ferroviario  
  • Camion e rimorchi  
  • Automobilistico  
  • HVAC  

Caratteristiche

  • Installazione su un solo lato  
  • Fino al 23% di resistenza alla trazione superiore rispetto a un rivetto a testa aperta equivalente  
  • Bloccaggio meccanico del perno  
  • Capacità di tenuta in ambienti a tenuta d'acqua e di pressione  
  • Buona resistenza alle vibrazioni  

Un rivetto a strappo POP Multigrip con un ampio intervallo di presa su sfondo bianco

POP® rivetti Multi-Grip™

Il rivetto cieco POP® Multi-Grip™ è una soluzione eccellente per ridurre la quantità di diverse dimensioni di rivetti standard a un solo rivetto cieco Multi-Grip™. La capacità di ampia gamma di presa consente flessibilità di progettazione e riduzione dell'inventario di rivetti, il che può comportare notevoli risparmi sui costi.

Applicazioni

  • Elettrodomestici  
  • Contenitori per elettronica  
  • Tecnologie di illuminazione  
  • Ferroviario  
  • Automobilistico  
  • Camion e rimorchi  
  • HVAC  
  • Costruzioni  
  • Industria metallurgica  
  • Elettronica  
  • Alloggiamenti  
  • Produzione di scale 

Caratteristiche

  • Installazione su un solo lato  
  • Capace di compensare fori sovradimensionati  
  • Ampio intervallo di presa  
  • Buona resistenza alle vibrazioni  

Un rivetto a strappo POP LSR per la distribuzione del carico, ideale per materiali applicativi morbidi o fragili.

POP® rivetti a strappo a diffusione di carico (LSR)

Il rivetto a strappo a diffusione di carico POP® (LSR) crea grandi pieghe sul lato cieco dopo l'installazione. Questa caratteristica fornisce una superficie di appoggio più ampia per evitare il passaggio del rivetto o la rottura di materiali plastici o altri materiali applicativi morbidi o fragili. Questa caratteristica rende il POP® LSR la soluzione perfetta per l'installazione in qualsiasi materiale applicativo morbido o fragile.

Applicazioni

  • Camper e roulotte  
  • Automotive  
  • Ferroviario  
  • Camion e rimorchi  
  • Alloggiamenti  
  • Parti di fissaggio  
  • Prodotti in plastica e leggeri in generale  
  • Contenitori  

Caratteristiche

  • Installazione su un solo lato  
  • Grazie all'ampia area di appoggio sul lato cieco, il POP® LSR evita danni a materiali morbidi e fragili  
  • Capace di gestire fori sovradimensionati  
  • Ampia gamma di presa  

Un POP Peel Rivet per unire materiali più morbidi e fragili come plastica, gomma, legno, GFRP o laminati.

POP® Rivetti a strappo/T-Rivets

Il rivetto a strappo POP® / T-Rivet è la soluzione ottimale per unire materiali più morbidi e fragili come plastica, gomma, legno, GFRP o laminati. Il corpo del rivetto a strappo / T-Rivet si "apre" in "petali" per fissare insieme i componenti dell'applicazione. Questo processo di apertura consente di applicare molta meno forza durante il processo di fissaggio sul materiale del pezzo da lavorare.

Applicazioni

  • Veicoli automobilistici e commerciali  
  • Telaio e porte dell'auto  
  • Armadi e contenitori  
  • Riscaldamento e ventilazione  
  • Materiali a nido d'ape  

Caratteristiche

  • Caratteristica di bloccaggio meccanico del mandrino residuo: T-Rivet può resistere a forti vibrazioni senza perdere il mandrino rimanente  
  • Versione multi-grip disponibile  
  • Ideale per materiali morbidi e fragili  

Un rivetto a strappo POP VGrip per un'ampia gamma di presa su sfondo bianco

POP® rivetti Vgrip®

I rivetti a strappo Vgrip® offrono un ampio spessore di serraggio, un ottimo aspetto estetico e un’ampia testa ribadita. I rivetti Vgrip® SO, grazie alla maggior dimensione della testa ribadita, necessitano di una minor forza per rompere il mandrino, caratteristica che aiuta a ridurre la sollecitazione assiale sui materiali rivettati.

Applicazioni

  • Automotive  
  • Scale  
  • Elettrodomestici  
  • Industria generale  
  • Energie rinnovabili

Caratteristiche

  • Capacità multi-grip (copre un intervallo di presa fino a 4,0 mm), consentendo una riduzione dei rivetti, migliorando la gestione delle scorte  
  • Ampia area di appoggio sul lato cieco per resistere a una maggiore resistenza alla trazione  
  • Riempimento controllato del foro per evitare pressione sull'appoggio del foro  
  • Senza vibrazioni grazie al mandrino residuo fissato  
  • Versioni speciali disponibili su richiesta

Un dado rivetto cieco POP Jack Nut per l'installazione su materiali morbidi, come carta, vetro e plastica.

POP® rivetti tubolari filettati Jack-Nut

Il POP Jack Nut® è studiato specificatamente per l’installazione in materiali teneri o fragili come carta, vetro e plastica. Grazie al design intagliato del corpo, le quattro gambe dell’inserto filettato possono espandersi dietro al materiale nel quale viene installato.

Applicazioni

  • Automotive  
  • Mobili in plastica  
  • Compositi generali  
  • Contenitori  

Caratteristiche

  • Disponibile nelle dimensioni M4, M5, M6
  • Elevata resistenza allo strappamento
  • Per materiali teneri o fragili

Primo piano di un rivetto a strappo POP nero

POP® dadi per rivetti Well-Nut®

Il POP Well-Nut® con testa piatta attenua urti e vibrazioni nel collegamento dei componenti. L'elemento di fissaggio è costituito da un corpo in neoprene con un dado in ottone incorporato.

Applicazioni

  • Automotive  
  • Macchine agricole  
  • Veicoli ricreativi  
  • Componenti elettronici  

Caratteristiche

  • Disponibile nelle dimensioni M3–M8  
  • Ottima assorbimento delle vibrazioni  
  • Ottimo isolamento elettrico  
  • Per materiali morbidi o fragili  

Due versioni di rivetti POP PMC Terminal su sfondo bianco.

POP® rivetti a strappo terminal tag

Il rivetto POP® Terminal Tag è un rivetto speciale con 1, 2 e 4 linguette di messa a terra per corrente falsa. La funzione di messa a terra può essere ottenuta tramite un normale processo di rivettatura cieca.

Applicazioni

  • Automotive  
  • Macchine agricole  
  • Veicoli ricreativi  
  • Componenti elettronici  
  • Elettrodomestici  
  • Industria generale  
  • Energie rinnovabili

Caratteristiche

  • Assemblaggio di rivetti in rame e targhette per messa a terra  
  • Gamma di assemblaggi di targhette singole o multiple disponibili  
  • Ottima funzione di messa a terra  

Un rivetto a strappo POP Pull-Thru (PT) per applicazioni elettriche

POP® Rivetti Pull-Thru (PT)

I rivetti POP® Pull-Thru sono soluzioni uniche per applicazioni elettriche. Con il design di un doppio svaso dopo l'installazione, l'applicazione è a filo su entrambi i lati. 

Applicazioni

  • Automotive / Veicoli elettrici  
  • Contenitori elettronici  
  • Server per computer  
  • Illuminazione  

Caratteristiche

  • Applicazione a filo dopo l'installazione su entrambi i lati  
  • Nessun mandrino residuo allentato  
  • Grande forza di serraggio