Tecnologia della saldatura

MM-Welding®: Giunzione di materiali leggeri tramite saldatura a ultrasuoni

Crea punti di connessione sicuri in materiali compositi e leggeri con questa innovativa tecnica del fissaggio che utilizza l'energia ultrasonica.

Un insieme di diversi elementi di collegamento MM-Welding per unire materiali compositi e leggeri tramite saldatura a ultrasuoni.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Scoprite la soluzione innovativa per le costruzioni leggere

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

Unire materiali leggeri con energia ultrasonica: MM-Welding®

MultiMaterial-Welding® (Tecnologia MM-Welding®) è una soluzione di collegamento innovativa che utilizza l’energia a ultrasuoni per creare una connessione meccanica in materiali porosi, lamierati, materiali compositi, particolari stampati a iniezione e pressofusi. Per ottenere questo risultato, utilizziamo elementi termoplastici, ad es. perni o boccole, che vengono parzialmente e localmente fusi mediante l’energia a ultrasuoni per creare una potente connessione meccanica tra i diversi componenti. Quando si solidificano nuovamente, creano una connessione funzionale forte nei materiali leggeri, tutto in una frazione di secondo.  

Vantaggi della saldatura MM-Welding®

Icona persone potenziate

Connessione ad alta resistenza

Icona dell'orologio

Estremamente veloce

Icona di controllo

Pulito e semplice

Icona di analisi

Smart Monitoring


Produttività comprovata - icona del pollice in su circondata da frecce

Tecnologia comprovata

Panoramica del prodotto MM-Welding®

LiteWWeight® Pin

Visualizzazione di un MM-Welding LiteWWeight Pin installato in una struttura leggera a nido d'ape schiumata.

Questa è una gamma di elementi di collegamento progettati per creare connessioni rapide e resistenti in strutture a sandwich con nido d'ape o modelli simili. Il LiteWWeight Pin è ideale per strutture a nido d'ape schiumate e componenti edilizi porosi; consente l'accesso da un solo lato nel processo di assemblaggio. Le applicazioni tipiche includono pavimenti di carico, mensole per pacchi o pannelli del tetto.

Caratteristiche:

  • È possibile l'integrazione completa nel substrato
  • Forze di estrazione elevate superiori a 1.000 N con integrazione profonda nel materiale HCB
  • Non è necessaria la preforatura nella maggior parte dei casi
  • È possibile perforare materiali decorativi spessi
  • Può essere posizionato direttamente al bordo del materiale

Overlay
Visualizzazione di un MM-Welding LiteWWeight Pin installato in una struttura leggera a nido d'ape schiumata.

LiteWWeight® Lotus

Un fissaggio nero MM-Welding LiteWWeight® Lotus per saldatura a ultrasuoni su sfondo bianco

Il LiteWWeight Lotus è un sistema di giunzione veloce e affidabile per componenti in fibra e strutture tessili. Le applicazioni tipiche includono rivestimenti del pavimento dell'auto, scudi termici, rivestimenti dei passaruota, rivestimenti del tetto e NVH.

Caratteristiche:

  • Tempi di ciclo molto rapidi
  • Adatto per strutture tessute e non tessute
  • Alta resistenza grazie all'integrazione intensiva nella matrice di fibre
  • Geometrie 3D semplici e più complesse (poiché la direzione di movimento dell'elemento di fissaggio è solo nella direzione z)
  • È possibile un'integrazione ideale nelle strutture tessili

Overlay
Un fissaggio nero MM-Welding LiteWWeight® Lotus per saldatura a ultrasuoni su sfondo bianco

LiteWWeight® Lotus Abalone

Un fissaggio nero MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone per installare il componente clip degli elementi di collegamento dei tappetini nelle auto.

Il LiteWWeight Lotus Abalone accelera notevolmente l'assemblaggio del componente maschio del fermatappeto. Non è necessario perforare o tagliare e non è necessario unire due componenti separati. Questa clip può essere fissata anche al pavimento/moquette dopo che l'isolamento acustico è stato installato.

Caratteristiche:

  • Riduzione del tempo di ciclo
  • Risparmio sui costi grazie al processo più veloce e semplice
  • Soluzione monopezzo
  • Non è necessario un preforo, quindi nessuna tolleranza di foratura e nessun rischio che il foro diventi troppo grande e la clip si allenti
  • Nessun rischio di spostamento del tappetino
  • È possibile un isolamento acustico a tutta superficie sul retro
  • Elimina il rischio di fuoriuscita di acqua/umidità dal foro attraverso la moquette
  • È necessario l'accesso solo da un lato

Overlay
Un fissaggio nero MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone per installare il componente clip degli elementi di collegamento dei tappetini nelle auto.

LiteWWeight® zEPP

Un MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener davanti a un ritaglio di un fastener installato in polistirolo giallo

Il LiteWWeight zEPP è una tecnologia di fissaggio efficiente per tutti i materiali in polipropilene espanso (EPP). Copre un ampio spettro di sigillatura EPP e crea punti di avvitamento stabili, anche in punti critici. Il LiteWWeight zEPP è una soluzione eccellente per componenti EPP nella logistica e nel trasporto, per funzionalizzare costruzioni HVAC e NVH realizzate in EPP, e per applicazioni esigenti nel settore della mobilità e automobilistico.

Caratteristiche:

  • Elevata resistenza all'estrazione grazie all'ancoraggio ottimale con il materiale EPP
  • È possibile una trasmissione di coppia molto elevata grazie alla speciale geometria "anti-rotazione" di MM-Welding
  • Integrazione completa nel substrato
  • È possibile il posizionamento anche sul bordo del materiale
  • La bassa altezza complessiva del fissaggio aumenta la libertà di design
  • Applicabile per tutte le gamme di densità
  • Non è necessaria la pre-foratura

Overlay
Un MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener davanti a un ritaglio di un fastener installato in polistirolo giallo

LiteWWeight® Doppio Pin

Un MM-Welding LiteWWeight® Double Pin nero per il fissaggio in pannelli a nido d'ape in polipropilene, consentendo persino di creare un filetto metallico in queste strutture.

Questo elemento di collegamento crea un punto di connessione forte che può essere progettato per viti dirette in plastica con una filettatura interna metrica o anche un foro passante. È composto da un manicotto, un cursore e un inserto metallico opzionale, che può essere selezionato in base all'applicazione. Questo elemento di collegamento è ideale per collegare pannelli sandwich leggeri realizzati in aramide, polipropilene e altro ancora.

Le applicazioni tipiche includono pannelli a nido d'ape in polipropilene: le cavità interne rendono difficile l'installazione di elementi di collegamento standard come le viti, poiché non hanno una struttura a cui ancorarsi nel nido d'ape. Il LiteWWeight Double Pin è progettato per attaccarsi saldamente a questo tipo di materiale e, se necessario, consente anche l'inclusione di una filettatura metallica.

Caratteristiche:

  • Altamente versatile: può contenere un foro passante, un foro filettato o un inserto metallico (M3–M8)
  • Alta resistenza grazie al bloccaggio di forma con lo strato superiore e alla connessione saldata con lo strato inferiore
  • È possibile l'integrazione completa nel substrato
  • L'integrazione profonda nel materiale HCB consente forze di estrazione più elevate di circa 2.000 N

Overlay
Un MM-Welding LiteWWeight® Double Pin nero per il fissaggio in pannelli a nido d'ape in polipropilene, consentendo persino di creare un filetto metallico in queste strutture.

InWWerse® Fastener

Un elemento di collegamento MM-Welding InWWerse per ancorare saldamente substrati filettati a materiali termoplastici

Il fissaggio InWWerse® ancora saldamente i substrati filettati ai materiali termoplastici. Il materiale del substrato, il fissaggio e il controllo del processo possono essere coordinati in modo tale che non siano visibili segni sul lato opposto, anche con spessori di parete ridotti. Pertanto, il fissaggio InWWerse è ideale per il fissaggio di parti decorative e strutturali nell'industria automobilistica, aeronautica o ferroviaria.

Caratteristiche:

  • Alta resistenza anche con spessori di parete ridotti
  • Ideale per polimeri termoplastici con o senza rinforzo
  • Crea un punto di connessione immediatamente caricabile su termoplastici
  • Non è richiesto un foro preesistente o passante
  • Bloccaggio forte grazie al design innovativo a forma di cratere

Overlay
Un elemento di collegamento MM-Welding InWWerse per ancorare saldamente substrati filettati a materiali termoplastici

InWWerse® Disc

Primo piano di un MM-Welding InWWerse Disc fastener per collegare componenti in plastica convenzionalmente non saldabili, senza lasciare segni sul lato opposto.

Il disco InWWerse® è una soluzione di collegamento per connettere componenti in plastica convenzionalmente non saldabili. Può essere utilizzato per fissare termoplastici dissimili così come materiali molto sottili (<2,5 mm) senza creare segni. Anche con spessori di parete così sottili, il disco InWWerse® non crea un “effetto di lettura attraverso.” Questo è il fissaggio ideale quando la saldatura ultrasonica convenzionale raggiunge i suoi limiti e l'incollaggio non è un'opzione.

Caratteristiche:

  • Fissaggio di componenti polimerici a parete sottile senza influenzare la superficie opposta
  • Alta resistenza anche con spessori di parete ridotti
  • Ideale per termoplastici con o senza rinforzo
  • Alta affidabilità del processo

Overlay
Primo piano di un MM-Welding InWWerse Disc fastener per collegare componenti in plastica convenzionalmente non saldabili, senza lasciare segni sul lato opposto.

Scaricate ulteriori informazioni

Miniatura Brochure MM-Welding

Brochure MultiMaterial-Welding®

Scoprite di più sulla tecnologia MM-Welding e sulle innovative opzioni di collegamento che offre.

2.4 MB | pdf
Il processo di saldatura a ultrasuoni per un fissaggio rapido e affidabile di materiali compositi e leggeri.

Successo del cliente

Collegamento di componenti leggeri termoformati in un aeromobile

Il nostro cliente Plastika Balumag era alla ricerca di un metodo adeguato per installare le sue parti termoformate negli aeromobili. I difficili requisiti richiedevano una tecnologia innovativa.

Leggi di più