Tenuta e controllo

SFC KOENIG Check Valve® per il controllo del flusso

KOENIG CHECK VALVE® controlla efficacemente le direzioni del flusso nei sistemi fluidi. Perfetta per trasmissioni auto, macchine edili e agricole, dispositivi medici e sistemi di potenza fluida.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Quattro diverse valvole di non ritorno SFC Koenig per controllare le direzioni del flusso nei sistemi fluidi su sfondo grigio chiaro con il logo SFC Koenig nell'angolo in alto a destra.

Come KOENIG CHECK VALVE® regola la direzione del flusso

PS | Sealing | Koenig Check Valve

È richiesto il consenso su YouTube

Questo video è ospitato da YouTube e richiede l'accettazione dei Cookie di Marketing. Si prega di accettare i Cookie di Marketing per visualizzare il contenuto.

Vantaggi della valvola di ritegno SFC KOENIG Check Valve®

Vantaggi

A tenuta stagna

e autobloccanti

Vantaggi

La tenuta metallo-metallo della valvola di non ritorno previene in modo affidabile le perdite laterali. Il design monoblocco non richiede sigillanti o adesivi aggiuntivi, eliminando i rischi di contaminazione.

Vantaggi

Antivibrazioni

e affidabile

Vantaggi

La valvola di non ritorno è ancorata in modo sicuro nella vostra applicazione ed è adatta anche per ambienti con forti vibrazioni.

Vantaggi

Personalizzabile

secondo le vostre esigenze

Vantaggi

Il diametro dell'orifizio della valvola di ritegno e la pressione di apertura possono essere personalizzati in base alle vostre specifiche esigenze di flusso.

Installazione di KOENIG CHECK VALVE®

KOENIG CHECK VALVE® possono essere facilmente installati in un foro: è sufficiente inserire la valvola di ritegno nel foro svasato, quindi premere il perno integrato in modo che la bussola si espanda. Le scanalature sulla superficie esterna assicurano che la bussola sia saldamente ancorata al materiale di base.

Offriamo diverse versioni di CHECK VALVES® per soddisfare le più svariate esigenze applicative. La pressione di apertura può essere ottimizzata in base ai requisiti del vostro impianto, consentendovi così il pieno controllo sul vostro progetto. Siamo inoltre lieti di fornirvi soluzioni personalizzate.

Una valvola di ritegno SFC KOENIG argentata per un controllo affidabile del flusso nei sistemi fluidi su sfondo bianco.

Dati di prestazione

  • Pressione differenziale massima di esercizio: 300 bar (4351 psi) in direzione controllata
  • Dimensioni valvola di ritegno: ∅ 5,5 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm (0,217 – 0,394 pollici)
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Pressione di apertura: 0 – 2,5 bar
  • Concetto modulare: Valvola a flusso diretto (FF)/Valvola a flusso inverso (RF)
  • Diametri standard degli orifizi: 1,4 mm (0,055") e superiori
  • Orifizi più piccoli disponibili su richiesta

Catalogo di Tecnologia di Tenuta e Controllo del Flusso

Catalogo: tecnologia di tenuta e controllo flusso

Una panoramica della nostra gamma di tecnologia di tenuta e soluzioni per il controllo del flusso.

8.3 MB | pdf