Tecnologia flusso

KOENIG EXPANDER® Plug: il migliore della categoria nella tecnologia di tenuta

KOENIG-EXPANDER® è la soluzione n. 1 per sigillare fori di foratura nei sistemi di fluidi. Tappi ad espansione monopezzo, facili da installare, integrabili nella produzione automatizzata, disponibili in vari materiali e dimensioni.

Sei diversi tipi di espansori SFC Koenig in argento e nero su sfondo grigio chiaro con il logo SFC Koenig nell'angolo in alto a destra.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Originariamente progettato per l'uso in assemblaggi idraulici, i tappi KOENIG-EXPANDER® sono ora ben consolidati in molti settori industriali. Come componenti in motori, cambi e trasmissioni, sospensioni e sistemi frenanti, così come in sistemi di sterzo e iniezione del carburante, resistono anche a carichi estremi nel lungo termine.

Come funziona KOENIG EXPANDER®

KOENIG-EXPANDER® | Video

È richiesto il consenso su YouTube

Questo video è ospitato da YouTube e richiede l'accettazione dei Cookie di Marketing. Si prega di accettare i Cookie di Marketing per visualizzare il contenuto.

Introduzione agli elementi di collegamento autoaggancianti

Tappi Push-Style vs. Pull-Style

Esistono versioni KOENIG EXPANDER® sia push che pull.

I modelli push-style richiedono un foro svasato. Il tappo viene inserito fino a raggiungere il foro, quindi una sfera viene pressata in sede, forzando le scanalature dentellate ad espandersi nel materiale di base, formando una tenuta sicura metallo su metallo.

I modelli pull-style eliminano la necessità di un foro svasato utilizzando un mandrino integrato per inserire il tappo in un foro praticato. Poiché può essere facilmente allineato, questo tipo di tappo è particolarmente adatto per canali angolati. È inoltre ideale per configurazioni con fori posizionati su più facce, specialmente nei casi in cui il riposizionamento del blocco per un corretto orientamento risulti difficile.

Panoramica prodotti KOENIG EXPANDER®

Serie MB

Primo piano di un tappo ad espansione MB series SFC Koenig Expander per sigillare fori praticati in sistemi di fluidi.

I tappi ad espansione push-style funzionano secondo il principio dell’espansione a pressione, spingendo la sfera all’interno del corpo di espansione. I tappi della serie MB sono particolarmente indicati per pressioni elevate (fino a 450 bar) e per materiali di base con durezza da bassa a media.

Caratteristiche:

  • Pressioni di esercizio fino a 450 bar/6500 psi
  • Ampia gamma di dimensioni disponibili: da ∅ 3 – 22 mm (disponibili anche in dimensioni in pollici)
  • Versione resistente alla corrosione
  • Disponibile in alluminio
  • Tolleranza di lavoro normale 0 -+0,1 mm
  • Installazione rapida e semplice
  • Tenuta puramente meccanica grazie all'incastro forzato

Overlay
Primo piano di un tappo ad espansione MB series SFC Koenig Expander per sigillare fori praticati in sistemi di fluidi.

Serie CV

Un tappo ad espansione Koenig Expander argentato della serie CV su sfondo bianco

I tappi di espansione CV sono disponibili in vari materiali e con diversi trattamenti superficiali, sia in dimensioni metriche che in pollici. Come la serie MB, sono del tipo a pressione e raggiungono l'ancoraggio premendo la sfera dell'Expander nella bussola.

Caratteristiche:

  • Pressioni di esercizio fino a 450 bar/6500 psi
  • Ampia gamma di dimensioni disponibili: da ∅ 3 – 22 mm (disponibili anche in dimensioni in pollici)
  • Versione resistente alla corrosione
  • Disponibile in alluminio
  • Tolleranza di lavoro normale 0 -+0,1 mm
  • Rapido e facile da installare
  • Tenuta puramente meccanica grazie all'incastro forzato

Overlay
Un tappo ad espansione Koenig Expander argentato della serie CV su sfondo bianco

Serie LK

Una tiratrice argentata SFC Koenig Expander della serie LK su sfondo bianco.

I tappi KOENIG-EXPANDERS® Serie LK del tipo a trazione, sono ideali per pressioni più basse (fino a 60 bar). Una volta raggiunta la forza necessaria, l’elemento di espansione si spezza automaticamente nel punto di rottura prestabilito.

Caratteristiche:

  • Pressioni di esercizio fino a 60 bar/850 psi
  • Dimensioni di installazione ridotte
  • Tolleranze di lavorazione generose 0 -+0,12 mm
  • Installazione diretta nel foro del sistema
  • Tenuta puramente meccanica
  • Installazione rapida utilizzando pratici utensili di lavorazione
  • Ampia gamma di prodotti da ∅ 4 - 18 mm

Overlay
Una tiratrice argentata SFC Koenig Expander della serie LK su sfondo bianco.

Serie SK

Un tappo ad espansione SK Series Koenig in stile pull per sigillare in modo affidabile i fori praticati nei sistemi di fluidi.

Il principio di funzionamento a trazione della serie SK garantisce che l'elemento di espansione si rompa una volta raggiunta la forza predeterminata. Questi tappi ad espansione sono particolarmente adatti per l'uso in metalli leggeri e applicazioni ad alta pressione (fino a 500 bar). Possono essere utilizzati anche per fori con una finitura superficiale più liscia.

Caratteristiche:

  • Pressioni di esercizio fino a 500 bar/7200 psi
  • Dimensioni di installazione ridotte
  • Tolleranze di lavorazione generose 0 -+0,12 mm
  • Installazione diretta in fori idraulici
  • Tenuta puramente meccanica attraverso aggraffatura forzata
  • Installazione rapida utilizzando pratici utensili di lavorazione

Overlay
Un tappo ad espansione SK Series Koenig in stile pull per sigillare in modo affidabile i fori praticati nei sistemi di fluidi.

Attrezzature per l'installazione

Per l'installazione dei KOENIG-EXPANDERS® delle serie SK, HK e LK sono disponibili sia semplici cesoie a leva che vari utensili manuali idropneumatici. La quantità di pezzi da lavorare determina quale sia l'opzione più adatta alle vostre esigenze.

Scaricate ulteriori informazioni

Catalogo di Tecnologia di Tenuta e Controllo del Flusso

Catalogo: tecnologia di tenuta e controllo flusso

Una panoramica della nostra gamma di tecnologia di tenuta e soluzioni per il controllo del flusso.

8.3 MB | pdf