Trovate la vite giusta per la vostra applicazione

Ottenete una panoramica rapida delle viti per avvitamento diretto e scoprite quale utilizzare per ciascuna applicazione.
Categorie di prodotto
Risparmiate tempo e denaro scegliendo una vite che semplicemente collega due parti! Riducete le fasi di lavoro con viti autoforanti, viti auformanti e autofilettanti, o diminuite il numero di componenti necessari utilizzando elementi multifunzionali.

Le viti per avvitamento diretto sono adatte a numerose applicazioni e materiali, come alluminio, lamiera sottile, acciaio, termoplastici, legno e calcestruzzo. Materiali diversi richiedono design di viti differenti per garantire una connessione ottimale.

Ottenete una panoramica rapida delle viti per avvitamento diretto e scoprite quale utilizzare per ciascuna applicazione.
In Bossard distinguiamo diversi tipi di viti per avvitamento diretto:
Rendete il vostro processo di installazione più veloce, sicuro e durevole con prodotti versatili ed economici dai nostri numerosi partner. Offriamo una vasta gamma di soluzioni per avvitamento diretto, tra cui le seguenti:

Viti per plastica
Viti autofilettanti per termoplastici. Alta resistenza alle vibrazioni. Ideali per applicazioni leggere.

Viti per metallo
Vite formante filettatura metrica ISO che ottimizza sia le prestazioni tecniche che l'efficacia dei costi.

Viti per metallo
Viti auformanti per acciaio inossidabile. Alta resistenza alla corrosione.

Viti per plastica
Vite autofilettante per fissaggio sicuro e facile in termoplastici. Eccellente capacità di carico per un collegamento affidabile.

Viti per metallo
Viti flow drill ideali per unire lamiere sottili di acciaio o alluminio senza preparazione del componente come pre-foratura o punzonatura.

Viti per plastica
Viti autofilettanti per termoplastici. La soluzione classica per applicazioni in plastica.

Viti per legno
Viti per diverse applicazioni interne ed esterne, nonché per costruzioni in legno e sistemi di finestre.

Viti per calcestruzzo
Viti per calcestruzzo e ancoraggi a bullone. Elevata capacità portante in calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Tasselli a muro
Sistemi di ancoraggio, tasselli e elementi di fissaggio per isolamento. Tappi ad espansione per aree umide.
I prodotti elencati qui potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, si prega di contattarci.
eShop
Esplorate il nostro vasto assortimento di viti per avvitamento diretto e trovate la soluzione giusta per la vostra sfida.
Categorie prodotti
Una panoramica delle nostre categorie di prodotti, brand, soluzioni di accesso e tecnologia di saldatura.
Chi siamo
Per saperne di più su come aiutiamo i nostri clienti a sviluppare soluzioni migliori, più veloci e più efficienti.