Viti per avvitamento diretto

ecosyn® plast Viti per termoplastici

Grazie alla loro speciale filettatura, le viti ecosyn® plast garantiscono un fissaggio diretto sicuro e semplice nelle termoplastiche. Offrono un'eccellente capacità di carico e un collegamento affidabile.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Due viti ecosyn plast per assemblaggio diretto per termoplastici su sfondo grigio chiaro con il logo ecosyn nell'angolo in alto a destra.

Nel campo degli elementi di fissaggio, le materie plastiche pongono sfide particolari in termini di metodi di assemblaggio. Come soluzione a questo problema – basandoci su anni di esperienza pratica nel fissaggio di termoplastici – abbiamo sviluppato le viti ecosyn® plast. La loro speciale filettatura consente un fissaggio diretto sicuro e facile direttamente in elementi termoplastici.

Un'immagine che mostra lo speciale angolo del filetto a 30° della vite ecosyn plast, che le conferisce vantaggi unici per applicazioni termoplastiche.

La geometria della filettatura e i vantaggi delle viti ecosyn® plast

Rispetto alle tradizionali viti per lamiera prodotte a norma ISO1478, le viti ecosyn®-plast sono caratterizzate da:

  • un angolo di filettatura acuto di 30° anziché 60°
  • un diametro del nucleo più piccolo con lo stesso diametro nominale
  • un passo della filettatura maggiore


La combinazione di queste caratteristiche speciali porta a vantaggi decisivi:

  • Maggiore profondità di carico del filetto (te > tB)
  • Forza radiale inferiore, quindi maggiore capacità di carico
  • Minore effetto di scoppio nei tubi a vite singola
  • Maggiore quantità di materiale tra i fianchi della filettatura (fe > fB), e di conseguenza aumento di resistenza al taglio
  • Coppia di serraggio inferiore e coppia di rottura superiore portano a maggiore sicurezza nell'assemblaggio e nel collegamento complessivo

Scaricate ulteriori informazioni

Miniatura ecosyn® plast Brochure

ecosyn® plast

Informazioni e dettagli tecnici sulla viti ecosyn® plast per materiali termoplastici.

1.9 MB | pdf
Design del foro pilota ecosyn plast Calculator Icon

Progettazione del foro pilota per ecosyn® plast

Calcolate la geometria della testa per vari tipi di termoplastici per le viti ecosyn® plast con il nostro strumento online gratuito.

Calcolate ora