Viti per avvitamento diretto

Viti EJOT ALtracs® Plus per fissaggio diretto nel metallo

Le viti EJOT ALtracs® Plus sono viti autoformanti sviluppate specificamente per la massima resistenza in leghe di metalli leggeri e altri metalli non ferrosi come zinco, rame o ottone – fino a una durezza di 140HB.

Una vista ravvicinata di una vite EJOT Altracs plus per il fissaggio diretto nel metallo su sfondo grigio chiaro con il logo EJOT nell'angolo in alto a destra.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Questa speciale vite autofilettante per applicazioni in metallo leggero è progettata per l'assemblaggio diretto in fori di fusione. Consente di ottenere notevoli risparmi sui costi rispetto alle viti metriche, poiché il numero di fasi di lavorazione può essere ridotto. Con il suo elevato carico di serraggio e la resistenza alle vibrazioni, ALtracs® Plus offre stabilità a lungo termine, anche in condizioni di sollecitazione dinamica e termica elevata.

Vantaggi delle viti ALtracs® Plus

Vantaggi

Fino al 40%

risparmio sui costi grazie a un minor numero di fasi di lavoro

Vantaggi

EJOT ALtracs® Plus consente di risparmiare tempo e denaro eliminando fasi di lavoro come la filettatura.

Vantaggi

Ottimizzato

design della filettatura con angolo del fianco di 33°

Vantaggi

Il fianco a 33° crea filettature femminili più resistenti del 60°. La radice maggiore rinforza il filetto nei metalli deboli, mentre il fianco asimmetrico ottimizza lo spostamento del materiale, creando un'ampia area di impegno.

Vantaggi

Leggero

costruzione

Vantaggi

La geometria ottimizzata della filettatura dell'ALtracs® Plus facilita l'uso di viti più piccole e corte, risparmiando peso e offrendo valori di resistenza costantemente elevati.

Vantaggi

Assemblaggio sicuro

grazie alla bassa coppia di installazione e rottura

Vantaggi

Le viti ALtracs® Plus con coppia di installazione bassa e coppia di rottura elevata consentono un'ampia gamma per un'installazione sicura con avvitatori pneumatici ed elettrici standard.

Applicazioni e caratteristiche EJOT ALtracs® Plus

Applicazioni

L'ALtracs® Plus è ideale per il fissaggio diretto in metalli non ferrosi e applicazioni di costruzione leggera, ad es. in

  • Ingegneria automobilistica/costruzione di carrozzerie
  • Costruzione di impianti e ingegneria meccanica
  • Sottostrutture di veicoli
  • Costruzione di sistemi di trasporto
  • Equipaggiamento interno in veicoli ferroviari
  • Installazioni edili, parti aggiuntive
  • Connessioni di profili
  • Applicazioni di costruzione leggera

Caratteristiche

  • Tecnologia del fissaggio multifunzionale
  • Elevata capacità di carico grazie alla grande profondità di impegno della filettatura
  • Elevato autobloccaggio della filettatura
  • Compatibile con viti metriche
  • Forza di precarico e comportamento di serraggio paragonabili alle viti metriche 10.9
  • Programma di prognosi ALtra Calc® per la progettazione preliminare del collegamento per risparmiare tempo e fatica

EJOT® e ALtracs® sono marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.