Viti per avvitamento diretto

EVO PT® Viti autofilettanti per termoplastici

La vite EJOT EVO PT® è ideale per assemblaggio diretto in termoplastici. Offre elevata sicurezza di lavorazione, coppia di serraggio costante, processi di assemblaggio solidi e alto potenziale di standardizzazione.

Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Due viti autofilettanti EVO PT per termoplastici su sfondo grigio chiaro con il logo EJOT nell'angolo in alto a destra.

L'EVO PT® rappresenta l'evoluzione avanzata delle viti autofilettanti per plastica EJOT PT® e Delta PT®. Il suo innovativo processo di formatura della filettatura garantisce una coppia di serraggio durante l'avvitamento praticamente indipendente dalla profondità di inserimento. In questo modo, in fase di produzione è possibile utilizzare una coppia di serraggio uniforme anche con viti di lunghezze diverse.

Posizionamento affidabile per un processo di assemblaggio costante

La speciale filettatura di avviamento sulla punta dell'EVO PT® consente la centratura automatica della vite nel foro preforato. Ciò garantisce un processo di assemblaggio affidabile e facilita la gestione delle tolleranze di posizione dei fori o dei componenti disallineati. Inoltre, la filettatura di avviamento distribuisce il carico in modo uniforme sui fianchi della filettatura e assicura una distribuzione omogenea delle sollecitazioni sotto la testa della vite una volta montata.

Caratteristiche EVO PT®

  • Elevata affidabilità di assemblaggio
  • Elevata resistenza alle vibrazioni
  • Elevata capacità di autobloccaggio e resistenza alla trazione
  • Coppia di serraggio indipendente dalla profondità di avvitamento
  • Autoallineamento automatico
  • Compensazione delle tolleranze di posizione del foro
  • Fissaggio rilasciabile
  • Programma di prognosi digitale EVO CALC® disponibile per la progettazione preliminare

EJOT® ed EVO PT® sono marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.