Panoramica viti SPAX®
Viti per interni

Le principali applicazioni interne per le viti SPAX® includono pavimenti, soffitti, pareti, mobili, scale, cucine e bagni. Quasi tutti gli elementi di collegamento interni coinvolgono pannelli MDF, pannelli posteriori, componenti in legno o raccordi metallici.
Una delle versioni speciali più famose, SPAX-M, è particolarmente potente per il montaggio su pannelli MDF (pannelli di fibra a media densità). La vite a flangia SPAX con incavo a croce ha una coppia più elevata senza danneggiare o deformare il materiale – un'altra soluzione ideale utilizzata per i pannelli duri.
Caratteristiche:
- Facile installazione senza preforatura
- Posizionamento preciso con punta SPAX 4CUT e punta SPAX CUT
- Risparmio di tempo, soprattutto con legni duri
- Protezione dalla corrosione disponibile con WIROX (rivestimento di zinco brillante, senza Cr6) e YELLOX (rivestimento di zinco giallo, senza Cr6)
Viti per esterni

Nelle aree esterne, le viti SPAX® sono utilizzate principalmente per decking, percorsi e passerelle, facciate, pergolati e recinzioni. Per la resistenza agli agenti atmosferici, consigliamo sempre le viti in acciaio inossidabile SPAX® (A2 o A4) in questi tipi di applicazioni.
Caratteristiche:
- Facile installazione senza preforatura
- Posizionamento preciso con punta SPAX 4CUT e punta SPAX CUT
- Filettatura speciale di fissaggio garantisce una connessione sicura e duratura
- Adatto per connessioni a vite sia visibili che non visibili
Viti per legno

Per costruzioni in legno come carport, balconi, isolamento dei travetti, capriate e controventature, le viti in acciaio inossidabile SPAX® e le viti SPAX con rivestimento WIROX sono soluzioni affidabili per prevenire la corrosione. Indipendentemente dal tipo di prodotto SPAX®, la qualità e le prestazioni del collegamento sono garantite.
Caratteristiche:
- Massima protezione dalla corrosione grazie al rivestimento WIROX o all'acciaio inossidabile
- Vite con testa a rondella con coppia di serraggio più elevata e maggiore distanza tra le singole viti
- Scelta ideale per telai e sezioni di legno strette
- Le barre filettate SPAX eliminano la necessità di colla
Viti per l'installazione di finestre

La serie SPAX® FEX è nota per le sue alte prestazioni nella produzione di finestre. Include viti autoforanti per telai, viti autofilettanti, viti combinate, viti di accoppiamento e viti di montaggio per profili in PVC e legno. Oltre a questi prodotti, l'ancoraggio per telai SPAX è un'altra opzione di alta qualità per telai di finestre e porte. Questa soluzione di fissaggio senza tasselli è adatta non solo per telai in plastica e legno, ma anche per collegare profili di telai in PVC.
Caratteristiche:
- Gamma completa per la produzione di finestre
- Installazione precisa riducendo la giunzione del legno
- Testa cilindrica per telai in legno e testa svasata piatta con cappucci di copertura in plastica per telai in plastica