Viti per avvitamento diretto

Tecfi Fixing Systems: viti per calcestruzzo e ancoraggi a cuneo

Tecfi è un'azienda italiana specializzata in elementi di fissaggio per calcestruzzo, come viti per calcestruzzo e ancoraggi a cuneo. Scoprite di più su questi elementi ad alta resistenza.

Un insieme di viti per calcestruzzo Tecfi e ancoraggi a cuneo per connessioni di fissaggio solide nel calcestruzzo.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Panoramica di 7 diversi tipi di viti per calcestruzzo Tecfi.

Panoramica degli elementi di fissaggio Tecfi  

Viti per calcestruzzo

Le viti per calcestruzzo sono la scelta ideale per un fissaggio rapido, sicuro ed economico direttamente nel calcestruzzo. Sono facili da installare e garantiscono elevati valori di carico. A differenza di altri metodi di fissaggio, le viti per calcestruzzo possono essere rimosse in un secondo momento. Grazie a una varietà di diverse forme di testa, le viti per calcestruzzo sono versatili e possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni diverse.

Le viti per calcestruzzo Tecfi sono adatte per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Sono approvate per la protezione antincendio e possono essere utilizzate anche nelle categorie di prestazioni sismiche C1 e C2.

4 ancoraggi a cuneo Tecfi per ancorare carichi elevati nel calcestruzzo

Ancoraggi a cuneo

Gli ancoraggi a cuneo sono soluzioni di ancoraggio per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. La loro facile installazione consente flussi di lavoro efficienti: una volta che il foro è stato perforato e pulito, l'ancoraggio a cuneo deve semplicemente essere inserito con un martello e serrato sotto controllo di coppia. Serrando, il bullone conico si appoggia contro la parete del foro, consentendo così la massima capacità di carico. Gli ancoraggi a cuneo sono ideali per creare una connessione di fissaggio permanente e affidabile, resistente alle vibrazioni.

Offriamo ancoraggi a cuneo Tecfi per diverse applicazioni, come ancoraggi a cuneo approvati ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato, applicazioni sismiche, acciaio inossidabile, diverse profondità di installazione e altro ancora.