Expert Assortment Analysis — 降低您的总持有成本

Bossard Expert Assortment Analysis

减少产品中紧固件的品种就等于降低了成本。因此,合理化紧固件和简化物料清单 (BOM) 会带来很大的节约成本可能性。

在使用紧固件的总成本中,只有 15% 来自紧固件本身。另外的 85% 来自采购、物流、装配准备和其他活动。因此,C 类零部件的合理化对产品总持有成本至关重要。

Bossard Assortment Analysis 可帮助您优化紧固件类别并添加明确的规则,以获得首选的紧固件类型、材料、凹槽类型等。获取有关15/85规则的更多信息

 

通过 Bossard Expert Assortment Analysis,您可以获得可衡量的多方面优势:

  • 消除不必要的元件:找出可以替代的相似之处。让您的生产更加精益。
  • 降低采购、仓储和装配的复杂性:定义需要选别的种类。
  • 提高生产力:使用 Bossard Expert Assortment Analysis 会对您的整体生产力产生重大影响。联系我们,了解具体方法。

 

为了实现有效优化,Bossard 提供不同配套服务:
Basic: 

分析

  • 物料清单分析
    对整个生产线进行系统性的现场分析。研究装配技术,其中包括紧固件、装配流程和工具。
  • 价值流分析
    基于 TCO 原则的成本节约估算

Advanced: Basic services plus 

验证

  • 技术验证
    技术验证 验证可行性技术改进。编制有关新解决方案和经过验证解决方案的提案。在详细技术报告中显示研究结果。
  • 提案演示
    在报告和演示中介绍提案,包含最终结果并提供实体样品
 
Superior: Basic and advanced services plus 

实施

  • 实施计划
    组建项目团队并确定优先顺序
  • 领导实施
    在提案实施阶段领导研发工程团队
  • 实施审查
    现场/非现场培训
 
装配技术专家

专业标准化分析

容量: 320.4 KB 格式: PDF 下载

探索有助于逐步提高生产力的其它模块

Bossard Expert EduationExpert Education
在我们的研讨会和在线网络培训课程中了解有关紧固知识和要领

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
确定最佳紧固解决方案和节约成本的可行

 

Bossard Expert DesignExpert Design
利用广泛的技术信息和工具设计您的最佳产品

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
我们研究您所使用的紧固件和工具,确定如何使其更精益更智能。

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
过认证的测试实验室保证您的制造可靠性,满足质量要求