Bossard柏中扭矩测试 - 自攻螺钉安装扭矩测试

通过对您的应用进行详细检查,提高装配工艺的可靠性。扭力/扭矩测试和分析可以为螺丝和螺钉确定可靠的拧紧扭矩,Bossard柏中的测试实验室为你提供专业的扭力测试服务。

为什么需要扭矩测试和分析?

自攻螺钉经常用于机械制造中。然而,由于各种材料、螺钉类型、旋入深度、孔几何形状等参数不能提供有关扭矩/扭力的通用信息,因此扭矩测试对于可靠的螺纹连接是必不可少的。在 Bossard柏中的应用工程部门,扭矩测试是我们日常业务的一部分。可以在扭矩测试工作站测试0.1~30N.m自攻螺钉的安装扭矩,也可以在螺纹扭矩测试工作站测量和记录1~2000N.m。Bossard柏中在全球拥有多家经过认可的测试实验室,其具有相应的测试能力为您验证紧固方案。

 

如何进行扭矩测试和分析?

如果条件允许,最好是基于客户实际的零部件进行扭矩分析。在测试中,整个连接会拧紧直至连接失效。这样导致的结果是,零部件测试后会被破坏,不能再次使用。

 

扭矩数据是如何评估的?

测试后,我们的应用工程师会对记录的扭矩和旋转角度曲线进行评估。确定拧入扭矩和过紧扭矩。由此产生的扭矩和旋转角度曲线可以用来对连接的行为和故障得出有意义的结论。

 

扭矩分析的目标是什么?对客户有什么好处?

在一个连接被认为是可靠的之前,必须有几个因素同时发生。例如,连接失效时的过紧扭矩必须明显大于螺纹成型所需的拧入扭矩。只有这样才能可靠地定义推荐的拧紧扭矩。作为客户,您可以确定螺钉被正确拧紧,从而降低了组件的故障风险。

 

Bossard柏中扭矩分析-扭矩/旋转角度曲线

图 1: 技术上优化的扭矩/旋转角度曲线。

 

Bossard柏中紧固件解决方案为客户提供的拧紧扭矩建议

图 2:基于 2 种建议的紧固解决方案为客户提供的拧紧扭矩建议评估。

 

为什么选择 Bossard柏中?

我们的客户受益于我们经验丰富的技术人员和多年的紧固技术经验。此外,我们使用经过认证的测量和测试设施及能力构成了可靠的质量保证。

 

欢迎联系我们了解更多关于 Bossard柏中专家测试服务的信息!

联系我们

扭矩测试单页

扭矩分析单页
扭矩分析-提高螺钉装配的可靠性-Bossard柏中

通过对应用进行详细的扭矩测试,提高螺钉装配的可靠性

大小: 1.1 MB 格式: PDF
探索有助于逐步提高生产力的其他模块

Bossard Expert Eduation专业紧固培训
通过研讨会和在线培训课程帮助您深入了解紧固和装配技术和知识要领

 

Bossard Expert Design专业产品设计
从一开始就关注紧固和装配,优化您的产品设计

 

Bossard Expert Walk

专业工艺分析
优化您的紧固方案和装配工具,使其更精益更智能

 

Bossard Expert Assortment Analysis专业标准化分析
通过合理化紧固方案和减少紧固件品种,降低总拥有成本

 

Bossard Expert Test Services专业测试服务
通过专业的紧固件测试,让您的紧固和装配方案满足产品的质量要求

 

Bossard Expert Teardown专业拆解分析
帮助您筛选适合的紧固解决方案,节约潜在成本