扭矩单位换算器

Bossard柏中的在线力矩/扭矩转换器用于不同扭矩单位直接的换算,如牛顿米、达因米、千克力米、盎司力英寸等。了解更多欢迎联系我们

 = 
 

说明: 先选择要转换的相应扭矩单位,然后在两个字段中的一个内输入数字。每次更改/输入后自动换算结果。


验证您的计算,发掘您产品的潜力。

Bossard Expert Eduation
通过Bossard柏中的“专业紧固培训”的定制课程可以提升紧固连接的工程原理、应用、紧固和装配技术。您还可以通过网络课程按照自己的节奏和时间学习。

了解更多

Bossard Expert Test Services
想要验证您的产品是否符合质量标准?您可以通过Bossard柏中在全球设立的 14 个经过认证的实验室进行测试(其中3个实验室通过 ISO/IEC 17025认证)。

了解更多



扭矩转换

扭矩为施加在处于旋转运动中的杠杆臂的力的复合物理变量。 一个螺栓组件所需的垂直施加于扳手的力矩M =力=杠杆臂扭矩,单位牛顿米[Nm]。


缩写表

缩写 扭矩单位
kN m 千牛顿米
N cm 牛顿厘米
N m 牛顿米
N mm 牛顿毫米
dyn cm 达因厘米
dyn m 达因米
dyn mm 达因毫米
kgf cm 千克力厘米
kgf m 千克力米
kgf mm 千克力毫米
gf cm 克力厘米
gf m 克力米
gf mm 克力毫米
ozf ft 盎司力英尺
ozf in 盎司力英寸
lbf ft 磅力英尺
lbf in 磅力英寸