有色金属制成的紧固件

铝合金制成的螺钉和螺母的性能

生产商非强制性数据

表中的数值应用于: 密度 = 2.8千克/立方分米,热膨胀系数 = 23.6 • 10–6 • K–1,弹性模量=70 000N/mm2

铝合金制成的螺钉和螺母的性能

1) 由于高的铜含量导致应力腐蚀裂痕
2) 拉断伸长度A—在长度2xd的夹紧螺钉上验证
3) T6–固溶退火与人工时效硬化
   T8–固溶退火、冷成型与人工时效硬化
   T73–经过固溶退火与硬化(人工时效硬化),以获得最佳耐应力裂纹腐蚀性

与铝的特性比较

生产商非强制性数据

与铝的特性比较

铜合金制成的螺钉和螺母的性能

生产商非强制性数据

铜合金制成的螺钉和螺母的性能

1) 冷加工硬化
2) 拉断伸长度A5—在长度5xd的机加工试棒上验证
3) 1 N/mm2 = 1 MPa
直到M5的螺钉的最小破坏扭矩

依照ISO 8839

直到M5的螺钉的最小破坏扭矩

1) 扭矩实验依照ISO 898-7进行