原材料,热处理和化学成分
(紧定螺钉性能等级14 H 至 45 H)

依照ISO898,第5部分: 2012 表格2

材料,热处理和化学成分

a) 不允许表面硬化。
b) 如有争议,请对产品进行分析。
c) 可以使用易切削钢,其铅、磷、硫的最大含量为:铅 0,35 %,磷 0,11 %,硫 0,34 %。
d) 可以使用最大铅含量为0,35 %的钢材。
e) 只适用于 d ≤ M16。
f) 合金钢应至少含有以下元素中的一个元素,最小含量如下:铬 0,30 %,镍 0,30 %,钼 0,20 %,钒 0,10 %。当含有二、三或四种复合的合金成份时,合金元
素的含量不能少于单个合金元素含量总和的70%。