ISO-指定钢材类别

下载

F_021_CN
597.6 KB PDF 下载

依据ISO 3506

ISO-指定钢材类别

1) 为抵抗晶间腐蚀,可通过添加钛,或者铌,钽形成稳定组织。
2) 含碳量不超过0.03 %的低碳奥氏体不锈钢可以在标记上加上一个“L”,例如A4L-80。

描述使用一个字母/数字的组合,意义如下:

ISO钢材类别描述

钢种的名称(第一组)由一个字母组成:

  • A 用于奥氏体钢
  • C 用于马氏体钢
  • F 用于铁素体钢


举例:

A2-70 表明: 奥氏体钢,冷加工,最低700N/mm2抗拉强度。
C4-70 表明:马氏体钢,淬火和回火,最低700N/mm2抗拉强度。
性能等级的名称包含两个数字代表紧固件的1/10抗拉强度或螺母的1/10保证载荷。

如果紧固件根据硬度分类,硬度等级的给定依照1/10维氏硬度值的2个数字。字母H指的是硬度。


最低硬度250HV的名称举例:A4 25 H,奥氏体钢,冷作硬化。