Nyplas®

  

 

Nyplas®是一种塑料预涂胶(改良型), 被应用于螺丝或其他螺纹零件 - 组装前, 可直接融化粘合Nyseal®于螺丝头部下或 螺丝法兰面下或螺纹收尾处,使得安装过程 中不需要再 手动安装垫圈,密封圈或O形 圈。相比之下 Nyseal ®-的涂料Nyplas® 可以实现更大的涂 层厚度。在开始生产之 前,我们建议做一 个实际的测试,以建立 实际的涂层厚度。 Nyseal®对液体和气体 达到良好的密封效 果。同时,对要组装的 工件敏感表面也起 到缓冲的效果。

特性:

  • 颜色:黑色
  • 材料:聚烯烃
  • 耐油性差
  • 密封/降噪后立即完成螺丝锁紧
  • 不需要O型环,垫圈等
  • 可重复使用
  • 极好的密封特性
  • 保存期限长,不收缩或干裂
 这种覆料可以用于几乎所有金属材料, 根据负载荷来决定可使用的次数

只能用于水平面(例如:沉头就不能使用 Nyplas®

从M3直到M10的螺纹件 法兰面螺钉,螺母等

工作温度零下40摄氏度到150摄氏度

Nyplas®
其他要求尺寸