Nyseal®

 

Nyseal®是一种塑料涂层(聚烯烃), 应用于螺丝或其他螺纹件 - 组装前,可直 接融化粘合Nyseal®于螺丝头部下,将不需 要再手工安装其他的垫圈,密封圈或O形 圈。 Nyseal®对液体和气体达到良好的密 封效果。同时,对要组装的工件敏感表面 也起到缓冲的效果。

特性:

  • 绿色
  • 材料:聚烯烃
  • 肖氏硬度A 54
  • 涂层厚度0.2到0.4毫米
  • 极好的密封特性
  • 防止螺丝头下腐蚀
  • 不需要额外的垫片或者密封圈
  • 高耐化学性和耐油性
  • 也可用于沉头螺丝
 这种覆料可以用于几乎所有材料。依 靠于它可以多次可用性,密封效果高达 70bar。(根据客户要求做出测试)

从M3到M10的螺纹零件。外六角螺丝,内六 角盘头螺丝

工作温度可达到70°C
最大温度90摄氏度
Nyseal
其他要求尺寸
1) 参考值