Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver

       

干膜润滑是受机械载荷的紧固件和部件(螺钉,螺母,垫圈)的一个解决方法。这 种涂层是一种非电解具有综合润滑性能和 一种额外的防腐蚀保护的薄膜。Bossard ecosyn®-lubric,有黑色和银灰色可用, 保证恒定的摩擦系数和有利于额外简化装 配过程。

特性:

  • 颜色:黑色或银灰色
  • 在产品的装配和维护中的高可靠性
  • 可重复使用
  • 这种润滑作用是一个不可分割的部分
  • 应用于几乎所有金属材料和涂层

 你的安全性在于螺钉连接的说明 如ISO16047/DIN946标准和其它为了确定有 效摩擦系数的试验方法可以在Bossard依照 ISO/IEC认可的测试和测量试验室进行。

符合欧盟相关指令.对于接触腐蚀的高水 平的防护,尤其是与铝和耐腐蚀材料的接 触.对石油,液压油和清洗液的耐化学性.以 每个螺钉连接为基础低散布的极好的摩擦 系数.容易处理的清洁和环保的涂层.高效 的装配,降低工序成本的拆卸.不需皮肤接 触的保护措施.不需额外处理的要求.额外 有限的涂色的可能.因为用合适的前处理的 微封装而有足够的粘合强度。

没有氢脆风险。
螺纹小于M4的小螺钉由于螺纹配对的公差 位置可以很容易地夹紧。

由于表面涂层和涂层,螺纹配对倾向于容 易地夹紧。一个由有涂层的螺钉螺纹和有 涂层的螺母螺纹的组合的手工装配只能通 过用装配工具来保证。

M4至M36米制螺纹的螺纹部件, 螺钉,螺母,垫片

温度范围最大直到250°C