Halder – 机器和夹具元件

Halder为您提供广泛的系列标准产品,包括高品质的机器和夹具元件,弹簧锁销,球头止推调节螺钉以及球形锁销。所有这些产品的共同之处是在机械,汽车和航空工业中得到广泛应用,是快捷简便的机械连接方式。

  • 弹簧锁销
  • 特性
Halder 弹簧锁销

弹簧锁销由销,滚珠球和弹簧组成。这些元件可根据各种材料,规格以及标准尺寸选择,可承受轻型,标准或者重型载荷。销可配外螺纹(通过内六角或一字槽驱动安装),也可带光滑套环(通过压入方式安装)。弹簧锁销的应用非常广泛,涵盖了各种行业,用于定位和锁定功能。

Halder 弹簧锁销
  • 优化触觉听觉锁定功能
  • 减少配合部件的磨损
  • 带细微磨损润滑体系,无需保养
  • 塑料滚珠球可提供电绝缘
  • 温度范围-30ºC 至 90 ºC
  • 符合RoHS和REACH标准
新型创新产品:带浮动滚珠球的弹簧锁销
Halder带浮动滚珠球的弹簧锁销

针对敏感性应用,Halder开发了一种带浮动滚珠球的弹簧锁销,最大限度减少了配合部件的磨损。除此之外,塑料轴承滚珠也可提供电绝缘。

  • 球头止推调节螺钉
  • 特性
Halder 球头止推调节螺钉

球头止推调节螺钉用于工件夹紧以及机床设备操作。它们由螺纹末端的一个压接球和标准螺钉组合而成。特别适用于非平行表面的夹紧。与弹簧锁销相比,压接球不可灵活移动,不可推入。

带头或不带头螺钉都可由钢经过热处理硬化制成,扭矩达1200 N/mm2,或者由不锈钢制成,球头由硬化滚珠轴承钢或硬化不锈钢制成。球头可以是扁平式的也可以是圆形设计。此外,还有一种适用于压敏应用的特定球头,由热塑材料制成。

Halder 球头止推调节螺钉
  • 防止旋转,优化载荷传输
  • 精准定位,夹紧并支撑非平行表面
  • 塑料轴承球头可提供电绝缘

  • 球形锁销
  • 特性
Halder 球形锁销

各种类型的锁销通常具有类似的功能,其中包括无需任何辅助工具实现快速锁紧和解锁。这种设计适用于频繁和重复的连接,调节,锁紧和固定。当操作员使用锁销时,只需要松开或按下按钮即可锁定或解锁。由于锁定机构为特殊强制锁紧,实际上不可能发生锁销意外松开。

Halder 球形锁销
  • 带不同手柄,如T形,L形,安全手柄,弹性手柄,组合手柄或带跨度夹紧手柄
  • 耐腐蚀
  • 自锁机制
  • 出色的耐磨性和承载能力
  • 把手设计符合人体工程学
  • 符合RoHS和REACH标准

  • 向弹簧锁销
  • 特性
Halder 侧向弹簧锁销

侧向弹簧锁销用于将工件牢固的定位或夹紧。在制造过程中,如果您的零件需要刻字,贴标,喷漆或焊接,定位夹紧尤为重用。侧向弹簧锁销还带有密封件,用来防止灰尘,碎屑和污垢的不良影响。通过压入到预先钻好的孔里进行安装。

Halder 侧向弹簧锁销
  • 压入进行安装
  • 带CR密封或不带CR密封
  • 轻型到重型弹簧载荷
  • 主体材料:铝
  • 弹簧材料:不锈钢,发黑钢,镀锌钢
  • 销子材料:钢(表面硬化,镀锌)或白色热塑性POM材料

  • 弹簧销
  • 特性
Halder 弹簧销

与弹簧锁销类似,弹簧销可在小型应用中起到锁定和精细增量调节作用,例如汽车温度控制器。

Halder 弹簧销
  • 主体材料:镀镍钢
  • 弹簧材料:不锈钢1.4310