Delta PT® – 热塑材料专用螺钉

 

 

 

 

 

 

Delta PT®是一款专门为热塑材料开发的螺钉。

优化材料性能
Delta PT®螺钉螺牙侧面呈狭窄的几何形状,可产生最小的径向应力。这就使材料无阻碍的流动实现安装,并减少头部的损坏风险。

卓越的抗振性能,防松

螺距的设计带来了高夹紧载荷,这是对降低表面压力和预承载力损失至关重要,这种设计还可以提高产品服务周期。

高扭矩高抗拉强度
即使对于螺距较小,长度较短的螺钉,V形应力区域也可以承受50%的扭矩和拉伸强度。

测算特殊应用性能
专门针对夹紧载荷设计的DELTA® CALC计算程序,模拟并可预测螺钉在给定塑料中的性能。它显示了在静态和动态载荷下连接处如何做出定性预测,以便测算被测连接点的安全性和可靠性。Bossard技术应用实验室可以使用客户提供的原始组件,用这一程序确定组装参数和细节。请联系Bossard满足您的装配需求。